SL-SHSBSN, SH-SHSBSN, SHD-SHSBSN - Precision Cleaning Shaft Supports - Bottom Mount (Machined Products) - Wide Slit Type
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_shsbsn_asmtab.prj},{NB=SL-SHSBSN20-25},{CO=DE},{D=20},{H=25},{L=32},{T=25},{L1=18},{E=17},{M=M8 Depth16},{M1=M8},{THMD=8},{DEP=16},{DD=9.0},{DD1=14},{LL=9.0},{C=3},{HM=20.000},{H0=26},{PPATH=sl_shsbsn/sl_shsbsn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SL-SHSBSN10-20
SL-SHSBSN10-20
10
22
39.0
18
12
11
M6 通孔
M6
6.6
11
6.5
2
SL-SHSBSN12-20
SL-SHSBSN12-20
12
22
38.0
18
12
11
M6 通孔
M6
6.6
11
6.5
2
SL-SHSBSN16-25
SL-SHSBSN16-25
16
25
45.0
20
14
13
M6 通孔
M6
6.6
11
6.5
2
SL-SHSBSN20-25
SL-SHSBSN20-25
20
32
51.0
25
18
17
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
SL-SHSBSN25-30
SL-SHSBSN25-30
25
38
58.0
30
24
19
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
SL-SHSBSN30-30
SL-SHSBSN30-30
30
50
63.0
35
32
24
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
SL-SHSBSN35-40
SL-SHSBSN35-40
35
50
76.0
35
32
27
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
SL-SHSBSN40-40
SL-SHSBSN40-40
40
50
78.0
40
32
29
M8深度16
M8
9.0
14
9.0
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-SFJ, E-SSFJ, E-PSFJ, E-PSSFJ, E-PSFG - 经济型 线性导向轴 - 直杆型 -
Misumi
18.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求