SHKSB, SHKSM, SHKSS, SHKSA, SHKSD - 导向轴支座 - L型(机械加工件) - 开口型-高度H选择型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shksa_asmtab.prj},{NB=SHKSB13-20},{TS=HFT},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=13},{H=20},{L=25},{T=10},{S=6},{W=20},{W1=15},{L1=15},{DD=4.5},{E=13},{M=M4 Depth 8},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD2=4.5},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{DM=4},{HM=15.000},{HH1=18},{HH=20,25,30,40},{HC1=[20:40/0.1]},{PPATH=shksb/shksm_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHKSB3-10
SHKSB3-10
1个内六角螺栓
3
20
21
8
4
16
12
12
3.5
7
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHKSB4-10
SHKSB4-10
1个内六角螺栓
4
20
21
8
4
16
12
12
3.5
7
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHKSB5-15
SHKSB5-15
1个内六角螺栓
5
20
27
8
4
16
12
12
3.5
8
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHKSB6-15
SHKSB6-15
1个内六角螺栓
6
20
27
8
4
16
12
12
3.5
8
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHKSB8-15
SHKSB8-15
1个内六角螺栓
8
25
31
10
6
20
15
15
4.5
11
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHKSB10-20
SHKSB10-20
1个内六角螺栓
10
25
36
10
6
20
15
15
4.5
11
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHKSB12-20
SHKSB12-20
1个内六角螺栓
12
25
38
10
6
20
15
15
4.5
13
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHKSB13-20
SHKSB13-20
1个内六角螺栓
13
25
38
10
6
20
15
15
4.5
13
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHKSB15-20
SHKSB15-20
1个内六角螺栓
15
30
40
10
6
20
15
15
4.5
15
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHKSB16-20
SHKSB16-20
1个内六角螺栓
16
30
40
10
6
20
15
15
4.5
15
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHKSB20-25
SHKSB20-25
1个内六角螺栓
20
40
51
16
8
32
24
24
6.6
18
M6 深度12
6.6
11.0
6.5
2.0
SHKSB25-30
SHKSB25-30
1个内六角螺栓
25
40
58
16
8
32
24
24
6.6
21
M6 深度12
6.6
11.0
6.5
2.0
SHKSB30-35
SHKSB30-35
1个内六角螺栓
30
50
68
20
10
40
30
30
9.0
24
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHKSB35-40
SHKSB35-40
1个内六角螺栓
35
50
76
20
10
40
30
30
9.0
27
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHKSB40-40
SHKSB40-40
1个内六角螺栓
40
50
78
20
10
40
30
30
9.0
29
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHKSB50-50
SHKSB50-50
1个内六角螺栓
50
65
101
25
15
50
38
40
14.0
38
M12 深度24
14.0
20.0
13.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求