SHKPB, SHKPM, SHKPS, SHKPA, SHKPD - 导向轴支座 - L型(机械加工件) - 分离型-高度H选择型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shkpd_asmtab.prj},{NB=SHKPB13-20},{TS=HFT},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=13},{H=20},{L=38},{T=10},{S=6},{W=20},{W1=15},{L1=26},{DD=4.5},{E=26},{M=M4 Depth 8},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD2=4.5},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{DM=4},{HM=12.000},{HH1=10},{HH=20,25,30},{HC1=[20:30/0.1]},{PPATH=shkpb/shkpm_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHKPB3-10
SHKPB3-10
2个内六角螺栓
3
22
16
8
4
16
12
13
3.5
13
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHKPB4-10
SHKPB4-10
2个内六角螺栓
4
22
16
8
4
16
12
13
3.5
13
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHKPB5-15
SHKPB5-15
2个内六角螺栓
5
22
22
8
4
16
12
13
3.5
13
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHKPB6-15
SHKPB6-15
2个内六角螺栓
6
22
22
8
4
16
12
13
3.5
13
M3深度6
3.5
6.5
3.5
1.5
SHKPB8-15
SHKPB8-15
2个内六角螺栓
8
30
25
10
6
20
15
20
4.5
20
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHKPB10-20
SHKPB10-20
2个内六角螺栓
10
38
30
10
6
20
15
26
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHKPB12-20
SHKPB12-20
2个内六角螺栓
12
38
30
10
6
20
15
26
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHKPB13-20
SHKPB13-20
2个内六角螺栓
13
38
30
10
6
20
15
26
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHKPB15-20
SHKPB15-20
2个内六角螺栓
15
38
32
10
6
20
15
26
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHKPB16-20
SHKPB16-20
2个内六角螺栓
16
38
32
10
6
20
15
26
4.5
26
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHKPB20-25
SHKPB20-25
2个内六角螺栓
20
50
42
16
8
32
24
36
6.6
36
M6 深度12
6.6
11.0
6.5
2.0
SHKPB25-30
SHKPB25-30
2个内六角螺栓
25
50
50
16
8
32
24
36
6.6
36
M6 深度12
6.6
11.0
6.5
2.0
SHKPB30-30
SHKPB30-30
2个内六角螺栓
30
70
60
20
10
40
30
48
9.0
48
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHKPB35-40
SHKPB35-40
2个内六角螺栓
35
70
70
20
10
40
30
48
9.0
48
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHKPB40-40
SHKPB40-40
2个内六角螺栓
40
76
70
20
10
40
30
56
9.0
56
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHKPB50-50
SHKPB50-50
2个内六角螺栓
50
100
90
25
15
50
38
76
14.0
76
M12 深度24
14.0
20.0
13.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求