VFBU, VSFBU, VPFBU, VPSFBU, VRBU,VPSFBUG - 精密型导向轴 两端外螺纹带扳手槽型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/vfbu.prj},{NB=VFBU13-25-F2-B0-P5-T2-S0-Q5-SC0},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=13},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=5},{T=2},{S=0},{ALT10=},{QMC=0},{QMS=0},{Q=5},{SC=0},{C=0.5},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
C
[mm]
HH
h
[mm]
VFBU6-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
VFBU6-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
6
5
8
300
0.5
0
VFBU8-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
VFBU8-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q...
8
7
8
300
0.5
0
VFBU10-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
VFBU10-25-F2-B0-P4-T2-S0-...
10
8
8
350
0.5
0
VFBU12-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
VFBU12-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
12
10
10
350
0.5
0
VFBU13-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
VFBU13-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
13
11
10
350
0.5
0
VFBU15-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
VFBU15-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
15
13
10
350
0.5
0
VFBU16-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
VFBU16-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
16
14
10
350
0.5
0
VFBU18-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
VFBU18-25-F2-B0-P5-T2-S0-...
18
16
10
350
0.5
0
VFBU20-25-F2-B0-P6-T2-S0-...
VFBU20-25-F2-B0-P6-T2-S0-...
20
17
10
450
1.0
0
VFBU25-25-F3-B0-P8-T3-S0-...
VFBU25-25-F3-B0-P8-T3-S0-...
25
22
10
450
1.0
0
VFBU30-25-F3-B0-P8-T3-S0-...
VFBU30-25-F3-B0-P8-T3-S0-...
30
27
15
450
1.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求