VFAN, VFPN, VSFAN, VSFPN, VRAN, VRPN, VSRAN, VSRPN, VPSFANG, VPSFPNG - 精密型导向轴-台阶型/台阶带扳手槽型-一端外螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/vfan.prj},{NB=VFAN12-25-F5-B0-P5-M0},{TS=AN},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=12},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{B=0},{P=5},{ALT2=},{MMC=0},{MMS=0},{M=0},{SC=0},{Y=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
C
[mm]
VFAN4-25-F5-B0-P3-M0
VFAN4-25-F5-B0-P3-M0
4
0
0
200
0.2
VFAN5-25-F5-B0-P3-M0
VFAN5-25-F5-B0-P3-M0
5
0
0
300
0.2
VFAN6-25-F5-B0-P3-M0
VFAN6-25-F5-B0-P3-M0
6
0
0
300
0.5
VFAN8-25-F5-B0-P3-M0
VFAN8-25-F5-B0-P3-M0
8
0
0
300
0.5
VFAN10-25-F5-B0-P4-M0
VFAN10-25-F5-B0-P4-M0
10
0
0
350
0.5
VFAN12-25-F5-B0-P5-M0
VFAN12-25-F5-B0-P5-M0
12
0
0
350
0.5
VFAN13-25-F5-B0-P5-M0
VFAN13-25-F5-B0-P5-M0
13
0
0
350
0.5
VFAN15-25-F5-B0-P5-M0
VFAN15-25-F5-B0-P5-M0
15
0
0
350
0.5
VFAN16-25-F5-B0-P5-M0
VFAN16-25-F5-B0-P5-M0
16
0
0
350
0.5
VFAN18-25-F5-B0-P5-M0
VFAN18-25-F5-B0-P5-M0
18
0
0
350
0.5
VFAN20-25-F5-B0-P6-M0
VFAN20-25-F5-B0-P6-M0
20
0
0
450
1.0
VFAN25-25-F5-B0-P8-M0
VFAN25-25-F5-B0-P8-M0
25
0
0
450
1.0
VFAN30-25-F5-B0-P8-M0
VFAN30-25-F5-B0-P8-M0
30
0
0
450
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求