VFAD, VFPD, VSFAD, VSFPD, VRAD, VRPD, VSRAD, VSRPD, VPSFADG, VPSFPDG - 精密型导向轴-台阶型/台阶带扳手槽型-一端外螺纹型·一端内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/vfad.prj},{NB=VFAD12-25-F5-B0-P5-M0-J4},{TS=AD},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=12},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{B=0},{P=5},{ALT2=},{MMC=0},{MMS=0},{M=0},{SC=0},{Y=350},{ALT3=},{JSC=0},{J=4.0},{ALT4=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
C
[mm]
VFAD4-25-F5-B0-P3-M0-J2
VFAD4-25-F5-B0-P3-M0-J2
4
0
0
200
0.2
VFAD5-25-F5-B0-P3-M0-J2.6
VFAD5-25-F5-B0-P3-M0-J2.6
5
0
0
300
0.2
VFAD6-25-F5-B0-P3-M0-J3
VFAD6-25-F5-B0-P3-M0-J3
6
0
0
300
0.5
VFAD8-25-F5-B0-P3-M0-J3
VFAD8-25-F5-B0-P3-M0-J3
8
0
0
300
0.5
VFAD10-25-F5-B0-P4-M0-J3
VFAD10-25-F5-B0-P4-M0-J3
10
0
0
350
0.5
VFAD12-25-F5-B0-P5-M0-J4
VFAD12-25-F5-B0-P5-M0-J4
12
0
0
350
0.5
VFAD13-25-F5-B0-P5-M0-J4
VFAD13-25-F5-B0-P5-M0-J4
13
0
0
350
0.5
VFAD15-25-F5-B0-P5-M0-J4
VFAD15-25-F5-B0-P5-M0-J4
15
0
0
350
0.5
VFAD16-25-F5-B0-P5-M0-J4
VFAD16-25-F5-B0-P5-M0-J4
16
0
0
350
0.5
VFAD18-25-F5-B0-P5-M0-J4
VFAD18-25-F5-B0-P5-M0-J4
18
0
0
350
0.5
VFAD20-25-F5-B0-P6-M0-J4
VFAD20-25-F5-B0-P6-M0-J4
20
0
0
450
1.0
VFAD25-25-F5-B0-P8-M0-J4
VFAD25-25-F5-B0-P8-M0-J4
25
0
0
450
1.0
VFAD30-25-F5-B0-P8-M0-J6
VFAD30-25-F5-B0-P8-M0-J6
30
0
0
450
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求