SPJQ, RSPJQ, PSPJQ - 导向轴 - 两端台阶管型 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/spjq.prj},{NB=SPJQ16-25-F2-P13-T2-Q13},{MAT=SUJ2(52100 Bearing Steel)(1.3505_100Cr6)},{HT=Induction Hardening 58 HRC~},{ST=0},{D=16},{ALT1=},{P=13},{PMIN=13},{Q=13},{QMIN=13},{ALT2=},{L=25.0},{LMAX=1196.0},{F=2},{T=2},{Y=1200},{DD=10},{R1=0.3},{C2=0.5},{ALT3=},{SC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
Y 最大
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
SPJQ6-25-F2-P5-T2-Q5
SPJQ6-25-F2-P5-T2-Q5
6
600
2
0.3以下
0.5以下
5
8
SPJQ8-25-F2-P6-T2-Q6
SPJQ8-25-F2-P6-T2-Q6
8
800
3
0.3以下
0.5以下
7
8
SPJQ10-25-F2-P7-T2-Q7
SPJQ10-25-F2-P7-T2-Q7
10
800
4
0.3以下
0.5以下
8
8
SPJQ12-25-F2-P10-T2-Q10
SPJQ12-25-F2-P10-T2-Q10
12
1000
6
0.3以下
0.5以下
10
10
SPJQ13-25-F2-P10-T2-Q10
SPJQ13-25-F2-P10-T2-Q10
13
1000
7
0.3以下
0.5以下
11
10
SPJQ16-25-F2-P13-T2-Q13
SPJQ16-25-F2-P13-T2-Q13
16
1200
10
0.3以下
0.5以下
14
10
SPJQ20-25-F2-P16-T2-Q16
SPJQ20-25-F2-P16-T2-Q16
20
1200
14
0.3以下
1以下
17
10
SPJQ25-25-F2-P20-T2-Q20
SPJQ25-25-F2-P20-T2-Q20
25
1200
16
0.3以下
1以下
22
10
SPJQ30-25-F2-P22-T2-Q22
SPJQ30-25-F2-P22-T2-Q22
30
1500
17
0.3以下
1以下
27
15
SPJQ35-25-F2-P24-T2-Q24
SPJQ35-25-F2-P24-T2-Q24
35
1500
19
0.5以下
1以下
30
15
SPJQ40-25-F2-P25-T2-Q25
SPJQ40-25-F2-P25-T2-Q25
40
1500
20
0.5以下
1以下
36
20
SPJQ50-25-F2-P32-T2-Q32
SPJQ50-25-F2-P32-T2-Q32
50
1500
26
0.5以下
1以下
41
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求