SFTN, SSFTN, PSFTN, PSSFTN, RSFTN, RSSFTN, SFKU, SSFKU, PSFKU, PSSFKU, PSGTN, PSSGTN - 导向轴 一端锥型·一端外螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sftn.prj},{NB=SFTN16-50-F2-B0-P4-J10},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{L=50},{F=2},{B=0},{P=4},{J=10},{ALT3=},{SC=0},{ALT24=},{AC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
SFTN6-25-F2-B0-P3-J5
SFTN6-25-F2-B0-P3-J5
6
900
0.3
0.5
0
0
SFTN8-25-F2-B0-P3-J5
SFTN8-25-F2-B0-P3-J5
8
1100
0.3
0.5
0
0
SFTN10-30-F2-B0-P3-J5
SFTN10-30-F2-B0-P3-J5
10
1200
0.3
0.5
0
0
SFTN12-40-F2-B0-P3-J5
SFTN12-40-F2-B0-P3-J5
12
1400
0.3
0.5
0
0
SFTN13-40-F2-B0-P4-J5
SFTN13-40-F2-B0-P4-J5
13
1400
0.3
0.5
0
0
SFTN15-50-F2-B0-P4-J10
SFTN15-50-F2-B0-P4-J10
15
1400
0.3
0.5
0
0
SFTN16-50-F2-B0-P4-J10
SFTN16-50-F2-B0-P4-J10
16
1400
0.3
0.5
0
0
SFTN18-60-F2-B0-P5-J10
SFTN18-60-F2-B0-P5-J10
18
1400
0.3
0.5
0
0
SFTN20-60-F2-B0-P5-J10
SFTN20-60-F2-B0-P5-J10
20
1400
0.3
1.0
0
0
SFTN25-70-F2-B0-P6-J10
SFTN25-70-F2-B0-P6-J10
25
1400
0.3
1.0
0
0
SFTN30-75-F3-B0-P8-J15
SFTN30-75-F3-B0-P8-J15
30
1500
0.3
1.0
0
0
SFTN35-90-F3-B0-P10-J15
SFTN35-90-F3-B0-P10-J15
35
1500
0.3
1.0
0
0
SFTN40-100-F5-B0-P12-J20
SFTN40-100-F5-B0-P12-J20
40
1500
0.3
1.0
0
0
SFTN50-115-F5-B0-P16-J20
SFTN50-115-F5-B0-P16-J20
50
1500
0.3
1.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求