SAFUEU,PSAFUEU - Linear Shafts / Stepped on Both Sides / External Thread / Undercut / Spanner Flat / Radial Bore / h6,h7 / cf53 / EN1.1213 With Wrench Flats
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/safueu.prj},{NB=SAFUEU16-25-F5-M5-T5-N5-SC0},{DTS=h6},{MAT=Cf53},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{T=5},{ALT12=},{NMC=0},{NMS=0},{N=5},{SC=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
SAFUEU8-25-F5-M5-T5-N5-SC...
SAFUEU8-25-F5-M5-T5-N5-SC...
SAFUEU
Cf53
-
8
7
8
1100
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFUEU10-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU10-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU
Cf53
-
10
8
8
1200
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFUEU12-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU12-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU
Cf53
-
12
10
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFUEU13-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU13-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU
Cf53
-
13
11
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFUEU15-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU15-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU
Cf53
-
15
13
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFUEU16-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU16-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU
Cf53
-
16
14
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFUEU18-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU18-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU
Cf53
-
18
16
10
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
SAFUEU20-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU20-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU
Cf53
-
20
17
10
1400
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFUEU25-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU25-25-F5-M5-T5-N5-S...
SAFUEU
Cf53
-
25
22
10
1400
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFUEU30-25-F5-M6-T5-N6-S...
SAFUEU30-25-F5-M6-T5-N6-S...
SAFUEU
Cf53
-
30
27
15
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFUEU35-25-F8-M10-T8-N10...
SAFUEU35-25-F8-M10-T8-N10...
SAFUEU
Cf53
-
35
30
15
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFUEU40-25-F10-M12-T10-N...
SAFUEU40-25-F10-M12-T10-N...
SAFUEU
Cf53
-
40
36
20
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
SAFUEU50-25-F10-M16-T10-N...
SAFUEU50-25-F10-M16-T10-N...
SAFUEU
Cf53
-
50
41
20
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求