SAFNEU,PSAFNEU - Linear Shafts / Stepped on One Side / External Thread / Undercut / h6,h7 / cf53 / EN1.1213
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/safneu.prj},{NB=SAFNEU16-25-F5-M5},{DTS=h6},{MAT=Cf53},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{KC=0},{G=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
SAFNEU8-25-F5-M5
SAFNEU8-25-F5-M5
SAFNEU
Cf53
-
8
1100
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SAFNEU10-25-F5-M5
SAFNEU10-25-F5-M5
SAFNEU
Cf53
-
10
1200
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SAFNEU12-25-F5-M5
SAFNEU12-25-F5-M5
SAFNEU
Cf53
-
12
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SAFNEU13-25-F5-M5
SAFNEU13-25-F5-M5
SAFNEU
Cf53
-
13
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SAFNEU15-25-F5-M5
SAFNEU15-25-F5-M5
SAFNEU
Cf53
-
15
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SAFNEU16-25-F5-M5
SAFNEU16-25-F5-M5
SAFNEU
Cf53
-
16
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SAFNEU18-25-F5-M5
SAFNEU18-25-F5-M5
SAFNEU
Cf53
-
18
1400
0.5
0.5
0
0
0.0
0
0.0
SAFNEU20-25-F5-M5
SAFNEU20-25-F5-M5
SAFNEU
Cf53
-
20
1400
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SAFNEU25-25-F5-M5
SAFNEU25-25-F5-M5
SAFNEU
Cf53
-
25
1400
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SAFNEU30-25-F5-M6
SAFNEU30-25-F5-M6
SAFNEU
Cf53
-
30
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SAFNEU35-25-F8-M10
SAFNEU35-25-F8-M10
SAFNEU
Cf53
-
35
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SAFNEU40-25-F10-M12
SAFNEU40-25-F10-M12
SAFNEU
Cf53
-
40
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
SAFNEU50-25-F10-M16
SAFNEU50-25-F10-M16
SAFNEU
Cf53
-
50
1500
1.0
1.0
0
0
0.0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求