SAHD, SSAHD, PSAHD, PSSAHD, RSAHD, RSSAHD, PSHGD - 导向轴-一端外螺纹一端内螺纹退刀槽·带通孔型
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/rsahd.prj},{NB=SAHD15-25-F5-M5-N3-H4},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{ALT14=},{NSC=0},{N=3},{H=4},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT19=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
SAHD8-25-F5-M5-N3-H4
SAHD8-25-F5-M5-N3-H4
8
3
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SAHD10-25-F5-M5-N3-H4
SAHD10-25-F5-M5-N3-H4
10
3
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SAHD12-25-F5-M5-N3-H4
SAHD12-25-F5-M5-N3-H4
12
3
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SAHD13-25-F5-M5-N3-H4
SAHD13-25-F5-M5-N3-H4
13
4
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SAHD15-25-F5-M5-N3-H4
SAHD15-25-F5-M5-N3-H4
15
4
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SAHD16-25-F5-M5-N4-H4
SAHD16-25-F5-M5-N4-H4
16
4
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SAHD18-25-F5-M5-N4-H5
SAHD18-25-F5-M5-N4-H5
18
6
500
0.5
0.5
0
0
0.0
SAHD20-25-F5-M5-N4-H5
SAHD20-25-F5-M5-N4-H5
20
6
500
1.0
1.0
0
0
0.0
SAHD25-26-F5-M5-N4-H6
SAHD25-26-F5-M5-N4-H6
25
7
500
1.0
1.0
0
0
0.0
SAHD30-31-F5-M6-N6-H6
SAHD30-31-F5-M6-N6-H6
30
7
500
1.0
1.0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求