SFJT, SSFJT, PSFJT, PSSFJT, RSFJT, RSSFJT, SFUT, SSFUT, PSFUT, PSSFUT, PSFGT, PSSFGT, SSFGT - 导向轴 - 一端内螺纹型 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/pssfjt.prj},{NB=SFJT15-15-M3},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=15.0},{ALT13=},{MSC=0},{M=3.0},{C=0.5},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{Y=0},{ALT7=},{WKC=0},{CALT7=0},{KC=0},{G=0},{ALT18=},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{AJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
SFJT4-20-M2
SFJT4-20-M2
4
0.2
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT5-20-M2.6
SFJT5-20-M2.6
5
0.2
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT6-15-M3
SFJT6-15-M3
6
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT8-15-M3
SFJT8-15-M3
8
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT10-15-M3
SFJT10-15-M3
10
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT12-15-M3
SFJT12-15-M3
12
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT13-15-M3
SFJT13-15-M3
13
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT15-15-M3
SFJT15-15-M3
15
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT16-15-M4
SFJT16-15-M4
16
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT18-30-M4
SFJT18-30-M4
18
0.5
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT20-30-M4
SFJT20-30-M4
20
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT25-35-M4
SFJT25-35-M4
25
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT30-35-M6
SFJT30-35-M6
30
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT35-35-M8
SFJT35-35-M8
35
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT40-50-M10
SFJT40-50-M10
40
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
SFJT50-65-M12
SFJT50-65-M12
50
1.0
0.0
0
0.0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求