SAFD, SSAFD, PSAFD, PSSAFD, RSAFD, RSSAFD, SFDU, SSFDU, PSFDU, PSSFDU, PSAGD, PSSAGD - 导向轴 - 一端外螺纹·一端内螺纹带退刀槽型 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/pssagd.prj},{NB=SAFD16-25-F5-M5-N4},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=5},{ALT14=},{NSC=0},{N=4},{ALT3=},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT19=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
h
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
SAFD8-25-F5-M5-N3
SAFD8-25-F5-M5-N3
8
1100
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFD10-25-F5-M5-N3
SAFD10-25-F5-M5-N3
10
1200
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFD12-25-F5-M5-N3
SAFD12-25-F5-M5-N3
12
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFD13-25-F5-M5-N3
SAFD13-25-F5-M5-N3
13
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFD15-25-F5-M5-N3
SAFD15-25-F5-M5-N3
15
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFD16-25-F5-M5-N4
SAFD16-25-F5-M5-N4
16
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFD18-25-F5-M5-N4
SAFD18-25-F5-M5-N4
18
1400
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SAFD20-25-F5-M5-N4
SAFD20-25-F5-M5-N4
20
1400
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFD25-25-F5-M5-N4
SAFD25-25-F5-M5-N4
25
1400
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFD30-25-F5-M6-N6
SAFD30-25-F5-M6-N6
30
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFD35-25-F8-M10-N8
SAFD35-25-F8-M10-N8
35
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFD40-40-F10-M12-N10
SAFD40-40-F10-M12-N10
40
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SAFD50-50-F10-M16-N12
SAFD50-50-F10-M16-N12
50
1500
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求