GSAFS, GPSAFS - 导向轴 - 一端外螺纹带退刀槽型 带扳手槽-
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/gsafs.prj},{NB=GSAFS13-25-F5-M6-SC0},{ST=-},{D=13},{ALT1=},{L=25.0},{F=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=6},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT8=},{SX=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)最大
[mm]
LSC
左侧C
[mm]
RSC
右侧C
[mm]
HHALT4
h
[mm]
GSAFS8-25-F5-M6-SC0
GSAFS8-25-F5-M6-SC0
8
7
8
800
0.5
0.5
0
GSAFS10-25-F5-M6-SC0
GSAFS10-25-F5-M6-SC0
10
8
8
800
0.5
0.5
0
GSAFS12-25-F5-M6-SC0
GSAFS12-25-F5-M6-SC0
12
10
10
1000
0.5
0.5
0
GSAFS13-25-F5-M6-SC0
GSAFS13-25-F5-M6-SC0
13
11
10
1000
0.5
0.5
0
GSAFS15-25-F5-M6-SC0
GSAFS15-25-F5-M6-SC0
15
13
10
1000
0.5
0.5
0
GSAFS16-25-F5-M6-SC0
GSAFS16-25-F5-M6-SC0
16
14
10
1200
0.5
0.5
0
GSAFS20-25-F5-M6-SC0
GSAFS20-25-F5-M6-SC0
20
17
10
1200
1.0
1.0
0
GSAFS25-25-F7-M8-SC0
GSAFS25-25-F7-M8-SC0
25
22
10
1200
1.0
1.0
0
GSAFS30-25-F7-M8-SC0
GSAFS30-25-F7-M8-SC0
30
27
15
1500
1.0
1.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求