CSFJZ, CPSFJZ - 线性导向轴 中等精度 -两端内螺纹带扳手槽型-
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/csfjz.prj},{NB=CSFJZ16-30-M4-N4-SC0},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=30.0},{ALT13=},{MSC=0},{M=4},{ALT14=},{NSC=0},{N=4},{SC=0},{C=0.5},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{AJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
C
[mm]
HH
h
[mm]
CSFJZ6-20-M3-N3-SC0
CSFJZ6-20-M3-N3-SC0
6
5
8
0.5
0
CSFJZ8-20-M3-N3-SC0
CSFJZ8-20-M3-N3-SC0
8
7
8
0.5
0
CSFJZ10-20-M3-N3-SC0
CSFJZ10-20-M3-N3-SC0
10
8
8
0.5
0
CSFJZ12-20-M4-N4-SC0
CSFJZ12-20-M4-N4-SC0
12
10
10
0.5
0
CSFJZ13-25-M4-N4-SC0
CSFJZ13-25-M4-N4-SC0
13
11
10
0.5
0
CSFJZ16-30-M4-N4-SC0
CSFJZ16-30-M4-N4-SC0
16
14
10
0.5
0
CSFJZ20-30-M4-N4-SC0
CSFJZ20-30-M4-N4-SC0
20
17
10
1.0
0
CSFJZ25-35-M4-N4-SC0
CSFJZ25-35-M4-N4-SC0
25
22
10
1.0
0
CSFJZ30-35-M6-N6-SC0
CSFJZ30-35-M6-N6-SC0
30
27
15
1.0
0
CSFJZ35-35-M8-N8-SC0
CSFJZ35-35-M8-N8-SC0
35
30
15
1.0
0
CSFJZ40-50-M10-N10-SC0
CSFJZ40-50-M10-N10-SC0
40
36
20
1.0
0
CSFJZ50-65-M12-N12-SC0
CSFJZ50-65-M12-N12-SC0
50
41
20
1.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求