MAD-4225-4250-4275 - 油壓緩衝器(可調整功能)
MINDMAN
輔助元件
油壓緩衝器
MAD-油壓緩衝器(可調整功能)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/other_auxilary_equipment/shock_absorbers/mad/mad_4225_4250_4275.prj},{NB=MAD-4225-M42x1.5},{MODEL=MAD-4225},{IT=},{TD=M42x1.5},{TD1=42.0},{ST=25},{TD2=40.0},{A=186.5},{B=127.5},{C=44.5},{D=12.0},{E=34.0},{F=88.0},{G=28.5},{H=50.0},{I=15.0},{J=MIN},{K=MIN},{WT=1280},{IT2=1},{E1=9.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TD
螺牙
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
WT
重量(g)
ⁿ/ₐ
MAD-4225-M42x1.5
MAD-4225
M42x1.5
25
186.5
127.5
44.5
12.0
34.0
88.0
28.5
50.0
15.0
1280
MAD-4250-M42x1.5
MAD-4250
M42x1.5
50
241.0
157.0
44.5
12.0
34.0
117.5
28.5
50.0
15.0
1490
MAD-4275-M42x1.5
MAD-4275
M42x1.5
75
301.5
187.5
44.5
12.0
39.0
148.0
28.5
50.0
15.0
1710
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求