MACD-2035-2030 - 油壓緩衝器(雙向緩衝式)
MINDMAN
輔助元件
油壓緩衝器
MACD-油壓緩衝器(雙向緩衝)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/other_auxilary_equipment/shock_absorbers/macd/macd_2035_2030.prj},{NB=MACD-2030-3-M20x1.5},{MODEL=MACD-2030-3},{TD=M20x1.5},{TD1=20.0},{ST=30},{A=184.6},{B=123.0},{C=17.8},{D=6.0},{E=15.8},{F=44.0},{G=3.0},{H=26.0},{I=7.0},{WT=320}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TD
螺牙
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
WT
重量(g)
ⁿ/ₐ
MACD-2030-1-M20x1.5
MACD-2030-1
M20x1.5
30
184.6
123.0
17.8
6.0
15.8
44.0
3.0
26.0
7.0
320
MACD-2030-2-M20x1.5
MACD-2030-2
M20x1.5
30
184.6
123.0
17.8
6.0
15.8
44.0
3.0
26.0
7.0
320
MACD-2030-3-M20x1.5
MACD-2030-3
M20x1.5
30
184.6
123.0
17.8
6.0
15.8
44.0
3.0
26.0
7.0
320
MACD-2035-1-M20x1.5
MACD-2035-1
M20x1.5
35
224.6
123.0
17.8
5.0
15.8
42.0
5.0
26.0
7.0
350
MACD-2035-2-M20x1.5
MACD-2035-2
M20x1.5
35
224.6
123.0
17.8
5.0
15.8
42.0
5.0
26.0
7.0
350
MACD-2035-3-M20x1.5
MACD-2035-3
M20x1.5
35
224.6
123.0
17.8
5.0
15.8
42.0
5.0
26.0
7.0
350
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求