MSC200/300 - 流量控制閥
MINDMAN
輔助元件
流量控制閥
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/other_auxilary_equipment/flow_control_valve/msc_200_300.prj},{NB=MSC200-8A},{MODEL=MSC200},{BORE=8A},{THREAD=},{A=46},{B=19.0},{C=22.5},{D=4},{E=28.7},{F=43.8},{G=48.6},{H=Rc1/4},{HM=13.157},{HP=1.337},{J=M14x1},{JM=14.000},{JP=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
BORE
配管口徑代號
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
J
[mm]
MSC200-6A
MSC200
6A
46
19.0
22.5
4
28.7
43.8
48.6
Rc1/4
M14x1
MSC200-8A
MSC200
8A
46
19.0
22.5
4
28.7
43.8
48.6
Rc1/4
M14x1
MSC300-10A
MSC300
10A
56
25.4
30.0
4
37.0
53.7
62.5
Rc3/8
M18x1.0
MSC300-15A
MSC300
15A
56
25.4
30.0
4
37.0
53.7
62.5
Rc1/2
M18x1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求