MDH/M-I - I 接頭
MINDMAN
油壓缸
方型油壓缸
MDH-方型油壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/hydraulic_cylinders/hydraulic_cylinders/mdh/mdh_i.prj},{NB=I-M30 x 1.5-63},{MODEL=I-M30 x 1.5},{TUBE=63},{CA=80},{CC=40},{CD=25},{CF=55},{FW=30},{J=12.5},{KK=M30 x 1.5},{RA=110},{RF=35},{KKM=30},{KKP=1.5},{C=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
內徑
[mm]
CA
[mm]
CC
[mm]
CD
[mm]
CF
[mm]
FW
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
RA
[mm]
RF
[mm]
I-M16 x 1.5-40
I-M16 x 1.5
40
55
30
16
40
20
8.0
M16 x 1.5
75
20
I-M22 x 1.5-50
I-M22 x 1.5
50
65
35
20
50
25
10.0
M22 x 1.5
90
25
I-M30 x 1.5-63
I-M30 x 1.5
63
80
40
25
55
30
12.5
M30 x 1.5
110
35
I-M30 x 1.5-80
I-M30 x 1.5
80
90
45
30
60
35
15.0
M30 x 1.5
125
35
I-M40 x 2.0-100
I-M40 x 2.0
100
105
55
40
80
40
20.0
M40 x 2.0
145
40
I-M48 x 2.0-125
I-M48 x 2.0
125
120
65
50
100
50
30.0
M48 x 2.0
170
50
I-M72 x 2.0-150
I-M72 x 2.0
150
140
75
60
120
60
30.0
M72 x 2.0
200
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求