Y-Q2 - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
標準氣壓缸
MCQV2L-落下防止型氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqv2l/q2_y.prj},{NB=Y-Q2-50},{IDNR=},{MODEL=Q2},{TUBE=50},{B=16},{C=28},{CH=32},{D=32},{G=28},{H=32},{KK=M16 x 1.5},{L=64},{M=89.0},{X=16},{NDM=16},{NP=1.50},{D1=20.000},{R=1.000},{D2=2.000},{VER=2},{L1=20.000},{L2=0.500},{L3=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
X
[mm]
Y-Q2-32
Q2
32
10
20
19
19
18
20
M10 x 1.25
40
52.0
10
Y-Q2-40
Q2
40
12
24
22
22
20
24
M12 x 1.25
48
62.0
12
Y-Q2-50
Q2
50
16
28
32
32
28
32
M16 x 1.5
64
89.0
16
Y-Q2-80
Q2
80
20
33
45
40
36
40
M20 x 1.5
80
100.0
20
Y-Q2-125
Q2
125
30
56
55
55
48
54
M27 x 2.0
110
148.0
30
Y-Q2-160
Q2
160
35
56
70
70
56
72
M36 x 2.0
144
189.0
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求