YS-Q2 - 安裝配件
MINDMAN
執行元件
標準氣壓缸
MCKQI2-ISO-15552 標準PROFILE不旋轉氣壓缸(無繫緊桿型)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mckqi2/q2_ys_asmtab.prj},{NB=YS-Q2-40},{IDNR=},{MODEL=Q2},{TUBE=40},{B=12},{C=24},{CH=22},{D=22},{G=20},{H=24},{KK=M12 x 1.25},{L=48},{M=62.0},{X=12},{NDM=12},{NP=1.25},{D1=20.000},{R=29.100},{D2=2.000},{VER=1},{L1=18.000},{L2=15.100},{L3=0.000},{PPATH=q2_ys_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
X
[mm]
YS-Q2-32
Q2
32
10
20
19
19
18
20
M10 x 1.25
40
52.0
10
YS-Q2-40
Q2
40
12
24
22
22
20
24
M12 x 1.25
48
62.0
12
YS-Q2-50
Q2
50
16
28
32
32
28
32
M16 x 1.5
64
89.0
16
YS-Q2-80
Q2
80
20
33
45
40
36
40
M20 x 1.5
80
100.0
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求