MCJI-3 - 多位置型-薄型氣壓缸
MINDMAN
執行元件
薄型(治具)氣壓缸
薄型(治具)氣壓缸
MCJI-3-多位置型-薄型氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/compact_cylinders/compact_cylinders/mcji_31_32/mcji_3_asmtab.prj},{NB=MCJI-31-40-5X5},{MODEL=MCJI},{ST=5-300},{STYLE=31},{TUBE=40},{STROKE1=5},{STROKE2=5},{POS2=0},{SWITCH=},{NSW=},{AF=15},{C=14.0},{D=12},{E=54.5},{EE=G1/8},{G=10},{WH=7},{I=9},{J=2.1},{KF=M8 x 1.25},{PL=7.5},{TG=38.0},{RT=M6 x 1.0},{ZA=45},{ZB=52},{ZE=97},{A=19},{A1=17},{B=17},{B1=5},{KK=M10 x 1.25},{PPATH=assemblies/mcji_3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
AF
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
G
[mm]
WH
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
KF
ⁿ/ₐ
PL
[mm]
TG
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
ZA
[mm]
ZE
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
MCJI-31-20-5X5
MCJI
20
14
11.0
10
35.5
M5 x 0.8
8
6
9
2.1
M6 x 1.0
7.0
22.0
M5 x 0.8
37
80
16
14
13
4
M8 x 1.25
MCJI-31-25-5X5
MCJI
25
14
11.0
10
39.5
M5 x 0.8
8
6
9
2.1
M6 x 1.0
7.0
26.0
M5 x 0.8
39
84
16
14
13
4
M8 x 1.25
MCJI-31-32-5X5
MCJI
32
15
14.0
12
47.0
G1/8
10
7
9
2.1
M8 x 1.25
7.5
32.5
M6 x 1.0
44
95
19
17
17
5
M10 x 1.25
MCJI-31-40-5X5
MCJI
40
15
14.0
12
54.5
G1/8
10
7
9
2.1
M8 x 1.25
7.5
38.0
M6 x 1.0
45
97
19
17
17
5
M10 x 1.25
MCJI-31-50-10X10
MCJI
50
18
14.0
16
65.5
G1/8
14
8
12
2.6
M10 x 1.5
7.5
46.5
M8 x 1.25
45
98
22
20
19
6
M12 x 1.25
MCJI-31-63-10X10
MCJI
63
18
14.5
16
75.5
G1/8
14
8
12
2.6
M10 x 1.5
7.5
56.5
M8 x 1.25
49
106
22
20
19
6
M12 x 1.25
MCJI-31-80-15X15
MCJI
80
20
15.5
20
95.5
G1/8
17
10
12
2.6
M12 x 1.75
8.0
72.0
M10 x 1.5
54
118
28
26
24
8
M16 x 1.5
MCJI-31-100-15X15
MCJI
100
20
18.5
20
113.5
G1/8
17
10
12
2.6
M12 x 1.75
9.5
89.0
M10 x 1.5
67
144
28
26
24
8
M16 x 1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求