Modèle A9-L100 - Poulie dentée monobloc pas 9,525 mm(3/8") pour courroie largeur 25,4 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/a9_l100.prj},{NB=michaud_chailly_A9-28L100F},{REF=A9-28L100F},{MAT=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=28},{D1=12},{D2=91},{D3=84.89},{D4=84.13},{D5=58},{L1=45},{L2=31.8},{POIDS=1.58},{INFOS=INFOTEXTE},{N=316},{I=76.0},{VER=100},{PPATH=a9_lxx/a9_l_asmtpl.prj},{TYPE=2F},{CNSORDERNO=14100028},{DESCRIPTION=28 L 100},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-10L100...
A9-10L100F
Acier
6F
10
8
36
30.32
29.56
20
45
31.8
0.17
Michaud Chailly A9-11L100...
A9-11L100F
Acier
6F
11
8
38
33.35
32.59
24
45
31.8
0.22
Michaud Chailly A9-12L100...
A9-12L100F
Acier
6F
12
8
42
36.38
35.62
24
45
31.8
0.26
Michaud Chailly A9-13L100...
A9-13L100F
Acier
6F
13
8
44
39.41
38.65
28
45
31.8
0.32
Michaud Chailly A9-14L100...
A9-14L100F
Acier
6F
14
10
48
42.44
41.68
28
45
31.8
0.35
Michaud Chailly A9-15L100...
A9-15L100F
Acier
6F
15
10
51
45.48
44.72
34
45
31.8
0.43
Michaud Chailly A9-16L100...
A9-16L100F
Acier
6F
16
10
54
48.51
47.75
36
45
31.8
0.50
Michaud Chailly A9-17L100...
A9-17L100F
Acier
6F
17
10
57
51.54
50.78
36
45
31.8
0.56
Michaud Chailly A9-18L100...
A9-18L100F
Acier
6F
18
10
60
54.57
53.81
40
45
31.8
0.64
Michaud Chailly A9-19L100...
A9-19L100F
Acier
6F
19
10
63
57.61
56.84
40
45
31.8
0.70
Michaud Chailly A9-20L100...
A9-20L100F
Acier
6F
20
10
66
60.64
59.88
40
45
31.8
0.77
Michaud Chailly A9-21L100...
A9-21L100F
Acier
6F
21
10
71
63.67
62.91
45
45
31.8
0.88
Michaud Chailly A9-22L100...
A9-22L100F
Acier
6F
22
12
75
66.70
65.94
45
45
31.8
0.95
Michaud Chailly A9-23L100...
A9-23L100F
Acier
6F
23
12
79
69.73
68.97
55
45
31.8
1.11
Michaud Chailly A9-24L100...
A9-24L100F
Acier
6F
24
12
79
72.77
72.00
55
45
31.8
1.18
Michaud Chailly A9-25L100...
A9-25L100F
Acier
6F
25
12
83
75.80
75.04
58
45
31.8
1.30
Michaud Chailly A9-26L100...
A9-26L100F
Acier
6F
26
12
87
78.83
78.07
58
45
31.8
1.40
Michaud Chailly A9-27L100...
A9-27L100F
Acier
6F
27
12
87
81.86
81.10
58
45
31.8
1.47
Michaud Chailly A9-28L100...
A9-28L100F
Acier
6F
28
12
91
84.89
84.13
58
45
31.8
1.58
Michaud Chailly A9-30L100...
A9-30L100F
Acier
6F
30
12
97
90.96
90.20
70
45
31.8
1.78
Michaud Chailly A9-32L100...
A9-32L100F
Acier
6F
32
12
103
97.03
96.26
70
45
31.8
2.11
Michaud Chailly A9-33L100...
A9-33L100F
Acier
6F
33
12
106
100.05
99.29
70
45
31.8
2.23
Michaud Chailly A9-34L100...
A9-34L100F
Acier
6F
34
12
111
103.08
102.32
70
45
31.8
2.39
Michaud Chailly A9-35L100...
A9-35L100F
Acier
6F
35
12
111
106.12
105.35
70
45
31.8
2.45
Michaud Chailly A9-36L100...
A9-36L100F
Acier
6F
36
12
115
109.15
108.39
70
45
31.8
2.59
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求