Modèle A1-013-10 - Pignon à chaîne triple norme BS 10 B3 - Pas 15,875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_013_10.prj},{NB=michaud_chailly_A1-013-10-18},{REF=A1-013-10-18},{MAT=Acier},{DENTS=18},{D1=16},{D2=98.3},{D3=74},{D4=91.42},{L1=60},{POIDS=2.27},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=103350018},{DMX=74.0},{B3=42.1},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{VERS=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-13
Acier
13
16
73.2
49
66.32
55
0.96
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-15
Acier
15
16
83.2
59
76.36
55
1.37
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-17
Acier
17
16
93.3
69
86.39
60
1.99
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-18
Acier
18
16
98.3
74
91.42
60
2.27
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-23
Acier
23
20
123.5
95
116.58
60
3.86
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-25
Acier
25
20
133.6
105
126.66
60
4.67
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-30
Acier
30
20
158.8
120
151.87
60
6.65
Michaud Chailly A1-013-10...
A1-013-10-32
Acier
32
20
168.9
120
161.95
60
7.56
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求