Modèle A1-012-20 - Pignon à chaîne double norme BS 20 B2 - Pas 31,75 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_012_20.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-20-19},{REF=A1-012-20-19},{MAT=Acier},{DENTS=19},{D1=30},{D2=207.9},{D3=120},{D4=192.91},{D5=80},{POIDS=12.16},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=102400019},{DMX=120.0},{B2=55},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32},{VERS=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-012-20...
A1-012-20-15
Acier
15
25
167.7
120
152.72
80
8.08
Michaud Chailly A1-012-20...
A1-012-20-17
Acier
17
30
187.7
120
172.78
80
9.92
Michaud Chailly A1-012-20...
A1-012-20-19
Acier
19
30
207.9
120
192.91
80
12.16
Michaud Chailly A1-012-20...
A1-012-20-23
Acier
23
30
248.2
140
233.17
80
18.29
Michaud Chailly A1-012-20...
A1-012-20-25
Acier
25
30
268.4
140
253.33
80
21.36
Michaud Chailly A1-012-20...
A1-012-208-38
Fonte
38
30
399.4
*150
384.49
80
48.46
Michaud Chailly A1-012-20...
A1-012-208-57
Fonte
57
40
592.3
*180
576.36
116
116.28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求