Modèle A1-01-068 - Pignons alésés clavetés à denture traitée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pignons
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons/a1_01_068.prj},{NB=michaud_chailly A1-01-068-15-25},{REF=A1-01-068-15-25},{CNSORDERNO=SB101330015025},{DENTS=15},{D2=49.5},{D4=45.81},{D3=42*},{D1=25},{L1=25},{POIDS=0.16},{DMX=42},{D1X=25},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{TYPE=1},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
D3
[mm]
D1
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
L1
mm
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-10-10
10
34.5
30.82
24*
10^
4
20
0.06
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-11-15
11
37.5
33.80
30*
15
4
25
0.10
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-12-14
12
40.5
36.80
29*
14
4
25
0.11
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-12-15
12
40.5
36.80
30*
15
4
25
0.11
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-12-16
12
40.5
36.80
31*
16
4
25
0.11
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-13-14
13
43.5
39.80
28
14
4
25
0.11
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-13-15
13
43.5
39.80
28
15
4
25
0.11
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-14-12
14
46.5
42.80
31
12
4
25
0.15
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-14-14
14
46.5
42.80
31
14
4
25
0.17
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-15-12
15
49.5
45.81
34
12
4
25
0.18
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-15-15
15
49.5
45.81
34
15
4
25
0.17
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-15-20
15
49.5
45.81
34
20
5
25
0.14
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-15-25
15
49.5
45.81
42*
25
6
25
0.16
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-16-20
16
52.5
48.82
37
20
5
28
0.20
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-17-14
17
55.5
51.83
40
14
4
28
0.28
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-17-15
17
55.5
51.83
40
15
4
28
0.27
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-17-20
17
55.5
51.83
40
20
5
28
0.24
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-18-15
18
58.6
54.85
43
15
4
28
0.31
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-19-20
19
61.6
57.87
45
20
5
28
0.32
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-20-15
20
64.6
60.89
46
15
4
28
0.38
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-20-20
20
64.6
60.89
46
20
5
28
0.34
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-20-25
20
64.6
60.89
46
25
6
28
0.30
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-21-20
21
67.6
63.91
48
20
5
28
0.38
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-22-24
22
70.6
66.93
50
24
6
28
0.39
Michaud Chailly A1-01-068...
A1-01-068-23-25
23
73.7
69.95
52
25
6
28
0.42
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求