Modèle A5-MA - Moyeu amovible type taper lock®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_ma.prj},{NB=michaud_chailly_A5-2012-42},{CNSORDERNO=392012042},{REF=A5-2012-42},{W=1},{D1=42},{D2=70},{L1=31.8},{L2=12},{H1=3.3},{COUPLE=31.0},{VIS=7/16''},{POIDS=0.51},{INFOS=INFOTEXTE},{BUSSOLA=2012},{D100BUSSOLA=11.500},{DH1BUSSOLA=19.500},{DH2BUSSOLA=MIN},{D2BUSSOLA=66.68},{SH=55.000},{DBUSSOLA=MIN},{DH1=MIN},{DH2=MIN},{DH3=MIN},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
COUPLE
Couple de serrage
[Nm]
VIS
Taille de vis
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A5-1008-1...
A5-1008-11
11
22.3
4
1.8
5.6
1/4''
0.13
Michaud Chailly A5-1008-1...
A5-1008-12
12
22.3
4
1.8
5.6
1/4''
0.12
Michaud Chailly A5-1008-1...
A5-1008-14
14
22.3
5
2.3
5.6
1/4''
0.12
Michaud Chailly A5-1008-1...
A5-1008-16
16
22.3
6
2.3
5.6
1/4''
0.11
Michaud Chailly A5-1008-1...
A5-1008-18
18
22.3
6
2.8
5.6
1/4''
0.10
Michaud Chailly A5-1008-1...
A5-1008-19
19
22.3
6
2.8
5.6
1/4''
0.10
Michaud Chailly A5-1008-2...
A5-1008-20
20
22.3
6
2.8
5.6
1/4''
0.09
Michaud Chailly A5-1008-2...
A5-1008-22
22
22.3
6
2.8
5.6
1/4''
0.08
Michaud Chailly A5-1008-2...
A5-1008-24
24
22.3
8
1.3
5.6
1/4''
0.07
Michaud Chailly A5-1008-2...
A5-1008-25
25
22.3
8
1.3
5.6
1/4''
0.07
Michaud Chailly A5-1108-1...
A5-1108-11
11
22.3
4
1.8
5.6
1/4''
0.16
Michaud Chailly A5-1108-1...
A5-1108-12
12
22.3
4
1.8
5.6
1/4''
0.15
Michaud Chailly A5-1108-1...
A5-1108-14
14
22.3
5
2.3
5.6
1/4''
0.15
Michaud Chailly A5-1108-1...
A5-1108-16
16
22.3
5
2.3
5.6
1/4''
0.14
Michaud Chailly A5-1108-1...
A5-1108-18
18
22.3
6
2.8
5.6
1/4''
0.13
Michaud Chailly A5-1108-1...
A5-1108-19
19
22.3
6
2.8
5.6
1/4''
0.13
Michaud Chailly A5-1108-2...
A5-1108-20
20
22.3
6
2.8
5.6
1/4''
0.12
Michaud Chailly A5-1108-2...
A5-1108-22
22
22.3
6
2.8
5.6
1/4''
0.11
Michaud Chailly A5-1108-2...
A5-1108-24
24
22.3
8
3.3
5.6
1/4''
0.10
Michaud Chailly A5-1108-2...
A5-1108-25
25
22.3
8
3.3
5.6
1/4''
0.09
Michaud Chailly A5-1108-2...
A5-1108-28
28
22.3
8
1.3
5.6
1/4''
0.07
Michaud Chailly A5-1210-1...
A5-1210-11
11
25.4
4
1.8
20.0
3/8''
0.28
Michaud Chailly A5-1210-1...
A5-1210-12
12
25.4
4
1.8
20.0
3/8''
0.28
Michaud Chailly A5-1210-1...
A5-1210-14
14
25.4
5
2.3
20.0
3/8''
0.27
Michaud Chailly A5-1210-1...
A5-1210-16
16
25.4
5
2.3
20.0
3/8''
0.26
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求