Modèle A1-40 - Roue cylindrique droite en acier - Module 10.0 - Largeur denture 100 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_40.prj},{NB=michaud_chailly_A1-40-17-1},{REF=A1-40-17-1},{DENTS=17},{D1=30},{D2=190},{D3=100},{L1=40},{COUPLE=940},{POIDS=19.14},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=23901700},{M=10},{MAT=Stahl C45},{B=100},{D=170},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nombre
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-40-12-...
A1-40-12-1
12
30
140
80
40
535
9.50
Michaud Chailly A1-40-14-...
A1-40-14-1
14
30
160
80
40
750
12.64
Michaud Chailly A1-40-15-...
A1-40-15-1
15
30
170
100
40
820
15.27
Michaud Chailly A1-40-16-...
A1-40-16-1
16
30
180
100
40
910
17.15
Michaud Chailly A1-40-17-...
A1-40-17-1
17
30
190
100
40
940
19.14
Michaud Chailly A1-40-18-...
A1-40-18-1
18
30
200
120
40
1100
22.33
Michaud Chailly A1-40-20-...
A1-40-20-1
20
30
220
120
40
1460
26.92
Michaud Chailly A1-40-24-...
A1-40-24-1
24
30
260
150
40
2320
39.54
Michaud Chailly A1-40-25-...
A1-40-25-1
25
30
270
150
40
2580
42.50
Michaud Chailly A1-40-30-...
A1-40-30-1
30
40
320
180
40
4080
60.94
Michaud Chailly A1-40-32-...
A1-40-32-1
32
40
340
180
40
4820
68.44
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求