Modèle A1-358 - Roue cylindrique droite en acier à denture traitée - Module 4,0 - Largeur denture 40mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_358.prj},{NB=michaud_chailly_A1-358-22-1},{ARTNR=23488122},{WST=C 45},{M=4.0},{Z=22},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=40.000},{DA=96.00},{D=88.00},{NL=20},{NDD=70},{B=16},{MD=257.0},{GEW=2.390},{REF=A1-358-22-1},{ND=22},{D1=16},{D2=88},{D3=70},{L1=20},{COUPLE=257},{POIDS=2.39},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-358-12...
A1-358-12-1
12
14
48
35
20
86
0.63
Michaud Chailly A1-358-13...
A1-358-13-1
13
14
52
40
20
99
0.78
Michaud Chailly A1-358-15...
A1-358-15-1
15
14
60
45
20
125
1.05
Michaud Chailly A1-358-16...
A1-358-16-1
16
16
64
50
20
132
1.20
Michaud Chailly A1-358-17...
A1-358-17-1
17
16
68
50
20
139
1.33
Michaud Chailly A1-358-18...
A1-358-18-1
18
16
72
50
20
158
1.47
Michaud Chailly A1-358-20...
A1-358-20-1
20
16
80
60
20
201
1.90
Michaud Chailly A1-358-22...
A1-358-22-1
22
16
88
70
20
257
2.39
Michaud Chailly A1-358-24...
A1-358-24-1
24
20
96
75
20
314
2.79
Michaud Chailly A1-358-25...
A1-358-25-1
25
20
100
75
20
360
2.98
Michaud Chailly A1-358-30...
A1-358-30-1
30
20
120
75
20
611
4.06
Michaud Chailly A1-358-32...
A1-358-32-1
32
20
128
80
20
726
4.64
Michaud Chailly A1-358-35...
A1-358-35-1
35
20
140
80
20
917
5.43
Michaud Chailly A1-358-36...
A1-358-36-1
36
25
144
80
20
987
5.63
Michaud Chailly A1-358-40...
A1-358-40-1
40
25
160
80
20
1300
6.74
Michaud Chailly A1-358-50...
A1-358-50-1
50
25
200
100
20
2343
10.66
Michaud Chailly A1-358-60...
A1-358-60-1
60
25
240
100
20
3732
14.92
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求