Modèle H02A - Vanne de coupure électrique - Taille A
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Traitement d'air
Traitement d'air série MS
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/traitement_air/serie_ms/h02a.prj},{NB=michaud_chailly_H02A-VCE-A-1/4-24DC},{REF=H02A-VCE-A-1/4-24DC},{MOD=H02A},{TAILLE=A},{D1=1/4\"},{D5=1/4\"},{L1=40},{L2=34.9},{L3=67.9},{L4=21},{L5=54},{H1=140.4},{H2=58.9},{H3=100},{H7=8.6},{DEBIT=2000},{POIDS=273},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{PPATH=h0_a/assemblage/h02a_ms4_sbl.prj},{ATEX=0},{TNR=542578},{TYP=MS4-EE-1/4-10V24},{INFO=},{FUNC=EE},{AG=2},{FF=0},{ZF=0},{S=0},{KA=0},{DRB=0},{MA=0},{AB=0},{FW=0},{ADR=0},{VS=5},{DS=0},{DA=0},{SD=0},{AMS=0},{D=0},{BA=0},{SE=0},{ZE=0},{AE=0},{AF=0},{DPA=0},{DP=0},{EOLDATE=},{CNSMASSEXACT=0.273}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TAILLE
ⁿ/ₐ
D1
RACCORDEMENT
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H7
[mm]
DEBIT
Nominal
[l/min]
POIDS
[g]
Michaud Chailly H02A-VCE-...
H02A-VCE-A-1/8-24DC
A
1/8"
1/4"
40
34.9
67.9
21
54
140.4
58.9
100
8.6
1000
273
Michaud Chailly H02A-VCE-...
H02A-VCE-A-1/4-24DC
A
1/4"
1/4"
40
34.9
67.9
21
54
140.4
58.9
100
8.6
2000
273
Michaud Chailly H02A-VCE-...
H02A-VCE-A-1/4-110AC
A
1/4"
1/4"
40
34.9
67.9
21
54
140.4
58.9
100
8.6
2000
273
Michaud Chailly H02A-VCE-...
H02A-VCE-A-1/4-230AC
A
1/4"
1/4"
40
34.9
67.9
21
54
140.4
58.9
100
8.6
2000
273
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求