Modèle H12B-5/2-P/R - Distributeur en ligne 5/2 à commande pneumatique monostable débit max
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Produits de services
Distributeurs - Produits de service
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/produits_service/distributeur/h12b_5_2_p_r.prj},{NB=michaud_chailly_H12B-5/2-1/8-P/R},{REF=H12B-5/2-1/8-P/R},{D1=G1/8},{D2=G1/8},{D3=4.5},{D4=4.3},{L1=47},{L2=43},{L3=40},{L4=26},{L5=5},{L6=19.5},{L7=8},{L8=3.5},{H1=21},{H2=77},{H3=41.0},{H4=22},{H5=19},{H6=42},{H7=38.5},{H8=83},{DEBIT=750},{PRESSION=0 à 10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=31000},{TYP=VL-5-1/8-B},{VERS=2.000},{D1P=9.728},{KDRD1=8.566},{D2P=9.728},{KDRD2=8.566},{D33=M5},{D3P=5.000},{KDRD3=2.459},{D6=9.000},{H88=12.000},{H9=143.000},{L44=0.000},{L55=0.000},{CNSMASSEXACT=0.17000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
Raccordement
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
DEBIT
Dévit nominal
[l/min]
PRESSION
Pression de service
[bar]
Michaud Chailly H12B-5/2-...
H12B-5/2-1/8-P/R
G1/8
G1/8
4.5
4.3
47
43
40
26
5
19.5
8
3.5
21
77
41.0
22
19
42
38.5
83
750
0 à 10
Michaud Chailly H12B-5/2-...
H12B-5/2-1/4-P/R
G1/4
G1/8
5.5
4.3
53
49
44
32
6
24.0
9
3.5
24
88
46.0
24
20
48
44.0
94
1300
0 à 10
Michaud Chailly H12B-5/2-...
H12B-5/2-3/8-P/R
G3/8
G1/8
6.5
5.5
70
64
51
40
7
29.0
13
4.0
32
140
61.4
33
24
64
50.0
140
2000
-0.9 à 10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求