Modèle P7-061L - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en tôle
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_2trou_tole
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_2trou_tole/p7_061l.prj},{NB=michaud_chailly_PCSLT20},{REF=PCSLT20},{D1=20},{MOD=M7},{D2=66.0},{D3=30.0},{D4=8.7},{L2=26.1},{L3=14.0},{L4=24.6},{L5=2.0},{L6=3.0},{L7=7.5},{H1=90.5},{H2=71.4},{CC=4.2},{CD=9.4},{CS=5},{CTR=M7- 42 CSLT/CST},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=42.000},{D3L=30.000},{D4L=23.000},{L1L=24.600},{L2L=12.000},{L3L=16.700},{L4L=6.000},{SW=2.500},{SWX=3.800},{D1X=25.300},{D2X=33.200},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CC
Capacité corps de palier Cg
[kN]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
CTR
Corps tôle sans roulement
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly PCSLT20
PCSLT20
20
M7
66.0
30.0
8.7
26.1
14.0
24.6
2.0
3.0
7.5
90.5
71.4
4.2
9.4
5
M7- 42 CSLT/CST
Michaud Chailly PCSLT25
PCSLT25
25
M7
71.0
36.0
8.7
28.0
16.0
25.4
2.0
3.0
8.5
95.2
76.2
4.5
10.1
5.9
M7- 47 CSLT/CST
Michaud Chailly PCSLT30
PCSLT30
30
M7
84.0
42.5
11.5
29.0
16.0
26.5
2.5
3.5
9.0
112.5
90.5
6
13.2
8.3
M7- 55 CSLT/CST
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求