Modèle D2-11 - Graisseur droit
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Lubrification
graisseurs
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/lubrification/graisseurs/d2_11.prj},{NB=michaud_chailly_D2-11-06},{REF=D2-11-06},{F=M 10 x 100},{P=100.000},{NDM=10.000},{D1=11},{D2=6.500},{D3=4.500},{D4=5.500},{D5=7.500},{H1=16.5},{H2=5.000},{H3=1.000},{H4=2.000},{H5=2.000},{H6=2.000},{H7=4.000},{S1=11.000},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=1.000},{VERS1=1.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly D2-11-01
D2-11-01
M 6 x 100 court
13.5
3.500
8.000
Michaud Chailly D2-11-02
D2-11-02
M 6 x 100
15.0
4.500
8.000
Michaud Chailly D2-11-03
D2-11-03
M 7 x 100
15.5
5.000
10.000
Michaud Chailly D2-11-04
D2-11-04
M 8 x 100
15.0
4.500
10.000
Michaud Chailly D2-11-05
D2-11-05
M 8 x 125
15.0
4.500
10.000
Michaud Chailly D2-11-06
D2-11-06
M 10 x 100
16.5
5.000
11.000
Michaud Chailly D2-11-07
D2-11-07
M 10 x 150
16.5
6.000
11.000
Michaud Chailly D2-11-08
D2-11-08
M 12 x 175
17.5
6.500
14.000
Michaud Chailly D2-11-09
D2-11-09
1/4" UNF 28 F
15.5
5.000
7.000
Michaud Chailly D2-11-10
D2-11-10
1/4" B 18f
17.5
6.500
14.000
Michaud Chailly D2-11-11
D2-11-11
1/8" B 27f
16.5
6.000
11.000
Michaud Chailly D2-11-12
D2-11-12
1/4" G 19f
17.7
6.000
14.000
Michaud Chailly D2-11-13
D2-11-13
1/8" G 28f
16.8
7.000
11.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求