Modèle B2-LFR - Galets à billes pour arbres cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_lfr.prj},{NB=michaud_chailly_B2-LFR-35-12-ZZ},{REF=B2-LFR-35-12-ZZ},{TYPE=1},{D1=12},{D2=21.75},{D3=35},{D4=12},{L1=-},{L1X=0.000},{L2=15.9},{C=8300},{C0=5000},{F=4500},{F0=8200},{INFOS=INFOTEXTE},{CH=0.370},{R=0.600},{D5=17.100},{L3=4.550},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
C
Charge de base dyn. axiales C
[N]
C0
Charge de base stat. axiales C0
[N]
F
Charge de base dyn. radiales F
[N]
F0
Charge de base stat. radiales F0
[N]
Michaud Chailly B2-LFR-17...
B2-LFR-17-05-ZZ
2
6
10.50
17
5
8
7.0
1630
850
2230
1800
Michaud Chailly B2-LFR-24...
B2-LFR-24-08-ZZ
1
6
14.00
24
8
-
11.0
4100
2300
2550
4600
Michaud Chailly B2-LFR-35...
B2-LFR-35-10-ZZ
1
10
20.65
35
12
-
15.9
8400
5000
4550
8300
Michaud Chailly B2-LFR-42...
B2-LFR-42-10-ZZ
1
10
24.00
42
12
-
19.0
13200
7700
6100
11600
Michaud Chailly B2-LFR-35...
B2-LFR-35-12-ZZ
1
12
21.75
35
12
-
15.9
8300
5000
4500
8200
Michaud Chailly B2-LFR-52...
B2-LFR-52-16-ZZ
2
16
31.50
52
20
22.6
20.6
15300
10100
10000
17600
Michaud Chailly B2-LFR-72...
B2-LFR-72-20-ZZ
2
20
41.00
72
25
25.8
23.8
23200
16500
20800
33000
Michaud Chailly B2-LFR-72...
B2-LFR-72-25-ZZ
2
25
43.50
72
25
25.8
23.8
22700
16100
18800
32000
Michaud Chailly B2-LFR-80...
B2-LFR-80-30-ZZ
2
30
51.00
80
30
29
27.0
28500
20800
18100
31000
Michaud Chailly B2-LFR-98...
B2-LFR-98-40-ZZ
2
40
62.50
98
40
38
36.0
38500
29000
50000
58000
Michaud Chailly B2-LFR-11...
B2-LFR-110-50-ZZ
2
50
72.50
110
40
46
44.0
54000
40500
69000
81000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求