Modèle B2-FR - Galet de guidage en V
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_fr.prj},{NB=michaud_chailly_B2-FR 35 Z},{REF=B2-FR 35 Z},{USINAGE=Concentrique},{TAILLE=35},{CODE=900 737},{D1=107},{D2=28.5},{D3=17.0},{D4H7=40},{D5=56.9},{L1=84},{L2=30.0},{L3=25},{L4=17.5},{L5=7.5},{L6=1},{E1=42.0},{D6=4.1x4.5},{E=0},{D6X=4.100},{D6XX=4.500},{R=500},{VMAX=3600},{C1=28400},{C2=6150},{C0=32000},{INFOS=INFOTEXTE},{DG=74.400},{DP=56.900},{L5X=4.490},{D1X=84.000},{L2X=15.000},{RX=1.500},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
USINAGE
[-]
TAILLE
Taille
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4H7
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
E1
[mm]
D6
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
VMAX
Vitesse max.
[Tr/min]
C1
Charge de base dyn. C1
[N]
C2
Charge de base dyn. C2
[N]
C0
Charge de base stat. C0
[N]
Michaud Chailly B2-FR 10 ...
B2-FR 10 Z
Concentrique
10
900 712
42
10.5
6.4
15
20.8
30
10.5
10
6.8
2.0
1
15.4
2.6x3
0
200
12000
4900
1060
5300
Michaud Chailly B2-FR 15 ...
B2-FR 15 Z
Concentrique
15
900 717
53
13.5
8.4
15
23.8
35
12.0
12
9.0
2.0
1
18.5
2.6x3
0
250
9000
7200
1560
6800
Michaud Chailly B2-FR 20 ...
B2-FR 20 Z
Concentrique
20
900 722
63
16.5
10.5
20
27.7
46
16.0
15
11.0
3.0
1
22.5
2.6x3
0
300
7000
10200
2200
9500
Michaud Chailly B2-FR 25 ...
B2-FR 25 Z
Concentrique
25
900 727
77
20.5
13.0
25
35.6
60
20.5
20
13.0
3.5
1
27.5
4.1x4.5
0
360
5600
16300
3530
15000
Michaud Chailly B2-FR 35 ...
B2-FR 35 Z
Concentrique
35
900 737
107
28.5
17.0
40
56.9
84
30.0
25
17.5
7.5
1
42.0
4.1x4.5
0
500
3600
28400
6150
32000
Michaud Chailly B2-FR 10
B2-FR 10
Excentrique
10
900 710
42
10.5
6.4
15
20.8
30
10.5
10
6.8
2.0
1
15.4
2.6x3
1
200
12000
4900
1060
5300
Michaud Chailly B2-FR 15
B2-FR 15
Excentrique
15
900 715
53
13.5
8.4
15
23.8
35
12.0
12
9.0
2.0
1
18.5
2.6x3
1
250
9000
7200
1560
6800
Michaud Chailly B2-FR 20
B2-FR 20
Excentrique
20
900 720
63
16.5
10.5
20
27.7
46
16.0
15
11.0
3.0
1
22.5
2.6x3
1
300
7000
10200
2200
9500
Michaud Chailly B2-FR 25
B2-FR 25
Excentrique
25
900 725
77
20.5
13.0
25
35.6
60
20.5
20
13.0
3.5
1
27.5
4.1x4.5
1
360
5600
16300
3530
15000
Michaud Chailly B2-FR 35
B2-FR 35
Excentrique
35
900 735
107
28.5
17.0
40
56.9
84
30.0
25
17.5
7.5
1
42.0
4.1x4.5
1
500
3600
28400
6150
32000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求