Modèle F2-323 - Bague d'arrêt fendue en deux parties - Acier inoxydable 316
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
fendue_deux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/fendue_deux/f2_323.prj},{NB=michaud_chailly_F2-323-14},{REF=F2-323-14},{MAT=Acier inoxydable 316},{D1=14},{D2=30},{D3=33.9},{L1=11},{VIS=M 4 x 14},{D4X=4},{DK=7.000},{K=4.000},{L=14.000},{S=3.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
VIS
DIN 912
[mm]
D4X
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
Michaud Chailly F2-323-04
F2-323-04
Acier inoxydable 316
4
16
20.7
9
M 3 x 8
3
5.500
3.000
8.000
2.500
Michaud Chailly F2-323-05
F2-323-05
Acier inoxydable 316
5
16
20.7
9
M 3 x 8
3
5.500
3.000
8.000
2.500
Michaud Chailly F2-323-06
F2-323-06
Acier inoxydable 316
6
16
20.7
9
M 3 x 8
3
5.500
3.000
8.000
2.500
Michaud Chailly F2-323-08
F2-323-08
Acier inoxydable 316
8
18
22.4
9
M 3 x 8
3
5.500
3.000
8.000
2.500
Michaud Chailly F2-323-10
F2-323-10
Acier inoxydable 316
10
24
26.0
9
M 3 x 10
3
5.500
3.000
10.000
2.500
Michaud Chailly F2-323-12
F2-323-12
Acier inoxydable 316
12
28
31.8
11
M 4 x 12
4
7.000
4.000
12.000
3.000
Michaud Chailly F2-323-14
F2-323-14
Acier inoxydable 316
14
30
33.9
11
M 4 x 14
4
7.000
4.000
14.000
3.000
Michaud Chailly F2-323-15
F2-323-15
Acier inoxydable 316
15
34
39.4
13
M 5 x 16
5
8.500
5.000
16.000
4.000
Michaud Chailly F2-323-16
F2-323-16
Acier inoxydable 316
16
34
39.4
13
M 5 x 16
5
8.500
5.000
16.000
4.000
Michaud Chailly F2-323-20
F2-323-20
Acier inoxydable 316
20
40
46.4
15
M 6 x 16
6
10.000
6.000
16.000
5.000
Michaud Chailly F2-323-25
F2-323-25
Acier inoxydable 316
25
45
50.8
15
M 6 x 16
6
10.000
6.000
16.000
5.000
Michaud Chailly F2-323-30
F2-323-30
Acier inoxydable 316
30
54
58.4
15
M 6 x 18
6
10.000
6.000
18.000
5.000
Michaud Chailly F2-323-40
F2-323-40
Acier inoxydable 316
40
60
64.8
15
M 6 x 18
6
10.000
6.000
18.000
5.000
Michaud Chailly F2-323-50
F2-323-50
Acier inoxydable 316
50
78
83.9
19
M 8 x 25
8
13.000
8.000
25.000
6.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求