Clevises DIN 71752 / DIN ISO 8140 / CETOP RP102P
MBO Oßwald
Clevises / Clevis joints
Powered by
CAD模型選擇
{mbo_osswald/gabelkoepfe202f20gabelgelenke/gabelkoepfe20din2071752202f20din20iso208140202f20cetop20rp102p.prj},{NB=10 02 0027 2856/003},{PREVIEW=../_pool_/c9/2d/gabelkopf-din_700x700px.png},{REF=10 02 0027 2856/003},{IDENT=Gabelkopf DIN 71752 / DIN ISO 8140 G 28x56 M27 x 3 Stahl blank},{SIZE=G 28x56 M27},{MATERIAL=Stahl},{SURFACE=blank},{D1H9=28},{GPM05=56},{A1=55},{A2=55},{B1=28},{B2=28},{D2=M27 x 3},{THREAD=Regelgewinde rechts},{D3PM03=48},{D3M03=},{F=1,5},{L1=148},{L2=112},{L3=40},{R=2},{WEIGHT=1,5},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/gabelkopf-aehnlich-din-71752-g-28x56-m27-stahl-blank},{DEFAULTSORTATTR=752}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Article no.
ⁿ/ₐ
IDENT
Identifier
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material group
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1H9
d1 H9
[mm]
GPM05
g ±0,5
[mm]
A1
a1 h11
[mm]
A2
a2
[mm]
B1
b1 B13
[mm]
B2
b2
[mm]
D2
d2
[mm]
THREAD
Thread version
ⁿ/ₐ
D3PM03
d3 ±0,3
[mm]
F
f ±0,2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
R
r
[mm]
WEIGHT
Mass per piece
[kg]
10 02 0004 0008/003
10 02 0004 0008/003
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 4x8 M4
Steel
bright
4
8
8
8
4
4
M4 x 0,7
Regular thread right
8
0,5
21
16
6
0,5
0,005
10 02 0004 0008/013
10 02 0004 0008/013
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 4x8 M4
Steel
electr. galvanised white
4
8
8
8
4
4
M4 x 0,7
Regular thread right
8
0,5
21
16
6
0,5
0,005
11 02 0004 0008/003
11 02 0004 0008/003
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 4x8 M4LH
Steel
bright
4
8
8
8
4
4
M4 x 0,7 LH
Regular thread left
8
0,5
21
16
6
0,5
0,005
11 02 0004 0008/013
11 02 0004 0008/013
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 4x8 M4LH
Steel
electr. galvanised white
4
8
8
8
4
4
M4 x 0,7 LH
Regular thread left
8
0,5
21
16
6
0,5
0,005
10 02 0005 0408/003
10 02 0005 0408/003
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 4x8 M5
Steel
bright
4
8
8
8
4
4
M5 x 0,8
Regular thread right
8
0,5
21
16
6
0,5
0,005
10 02 0005 0408/013
10 02 0005 0408/013
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 4x8 M5
Steel
electr. galvanised white
4
8
8
8
4
4
M5 x 0,8
Regular thread right
8
0,5
21
16
6
0,5
0,005
10 02 0004 0016/003
10 02 0004 0016/003
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 4x16 M4
Steel
bright
4
16
8
8
4
4
M4 x 0,7
Regular thread right
8
0,5
29
24
6
0,5
0,007
10 02 0004 0016/013
10 02 0004 0016/013
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 4x16 M4
Steel
electr. galvanised white
4
16
8
8
4
4
M4 x 0,7
Regular thread right
8
0,5
29
24
6
0,5
0,007
11 02 0004 0016/003
11 02 0004 0016/003
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 4x16 M4LH
Steel
bright
4
16
8
8
4
4
M4 x 0,7 LH
Regular thread left
8
0,5
29
24
6
0,5
0,007
11 02 0004 0016/013
11 02 0004 0016/013
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 4x16 M4LH
Steel
electr. galvanised white
4
16
8
8
4
4
M4 x 0,7 LH
Regular thread left
8
0,5
29
24
6
0,5
0,007
10 02 0005 0010/003
10 02 0005 0010/003
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 5x10 M5
Steel
bright
5
10
10
10
5
5
M5 x 0,8
Regular thread right
9
0,5
26
20
7,5
0,5
0,009
10 02 0005 0010/013
10 02 0005 0010/013
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 5x10 M5
Steel
electr. galvanised white
5
10
10
10
5
5
M5 x 0,8
Regular thread right
9
0,5
26
20
7,5
0,5
0,009
11 02 0005 0010/003
11 02 0005 0010/003
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 5x10 M5LH
Steel
bright
5
10
10
10
5
5
M5 x 0,8 LH
Regular thread left
9
0,5
26
20
7,5
0,5
0,009
11 02 0005 0010/013
11 02 0005 0010/013
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 5x10 M5LH
Steel
electr. galvanised white
5
10
10
10
5
5
M5 x 0,8 LH
Regular thread left
9
0,5
26
20
7,5
0,5
0,009
10 02 0005 0020/003
10 02 0005 0020/003
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 5x20 M5
Steel
bright
5
20
10
10
5
5
M5 x 0,8
Regular thread right
9
0,5
36
30
7,5
0,5
0,013
10 02 0005 0020/013
10 02 0005 0020/013
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 5x20 M5
Steel
electr. galvanised white
5
20
10
10
5
5
M5 x 0,8
Regular thread right
9
0,5
36
30
7,5
0,5
0,013
11 02 0005 0020/003
11 02 0005 0020/003
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 5x20 M5LH
Steel
bright
5
20
10
10
5
5
M5 x 0,8 LH
Regular thread left
9
0,5
36
30
7,5
0,5
0,013
11 02 0005 0020/013
11 02 0005 0020/013
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 5x20 M5LH
Steel
electr. galvanised white
5
20
10
10
5
5
M5 x 0,8 LH
Regular thread left
9
0,5
36
30
7,5
0,5
0,013
10 02 0006 0012/003
10 02 0006 0012/003
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 6x12 M6
Steel
bright
6
12
12
12
6
6
M6 x 1
Regular thread right
10
0,5
31
24
9
0,5
0,015
10 02 0006 0012/013
10 02 0006 0012/013
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 6x12 M6
Steel
electr. galvanised white
6
12
12
12
6
6
M6 x 1
Regular thread right
10
0,5
31
24
9
0,5
0,015
11 02 0006 0012/003
11 02 0006 0012/003
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 6x12 M6LH
Steel
bright
6
12
12
12
6
6
M6 x 1 LH
Regular thread left
10
0,5
31
24
9
0,5
0,015
11 02 0006 0012/013
11 02 0006 0012/013
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 6x12 M6LH
Steel
electr. galvanised white
6
12
12
12
6
6
M6 x 1 LH
Regular thread left
10
0,5
31
24
9
0,5
0,015
10 02 0008 0612/003
10 02 0008 0612/003
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 6x12 M8
Steel
bright
6
12
12
12
6
6
M8 x 1,25
Regular thread right
10
0,5
31
24
9
0,5
0,015
10 02 0008 0612/013
10 02 0008 0612/013
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 6x12 M8
Steel
electr. galvanised white
6
12
12
12
6
6
M8 x 1,25
Regular thread right
10
0,5
31
24
9
0,5
0,015
10 02 0005 0624/003
10 02 0005 0624/003
Clevis DIN 71752 / DIN IS...
G 6x24 M5
Steel
bright
6
24
12
12
6
6
M5 x 0,8
Regular thread right
10
0,5
43
36
9
0,5
0,021
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求