lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-COM-CB2 - 夹具 COM-CB2, 钢
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具组COM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_com/spannsatz_com-cb2.prj},{NB=61557542},{ARTNR=61557542},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=42},{DD=75},{L=33},{A=25},{L1=20},{L2=41},{D1=82},{T=1590},{FAX=70},{PW=234},{PN=130},{SCHR=7 x M8},{TA=41},{GEW=0.72},{PPATH=spannsatz_com-cb2_sbl.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[kN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
PN
PN - 轮毂上的表面压力
[N/mm²]
SCHR
夹紧螺钉12.9/数量x尺寸
ⁿ/ₐ
TA
TA--螺丝的紧固扭矩
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61557518
61557518
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
18
47
28
22
17
34
54
270
28
212
94
5 x M6
17
0.30
84879059
61557519
61557519
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
19
47
28
22
17
34
54
274
28
215
93
5 x M6
17
0.30
84879059
61557520
61557520
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
20
47
28
22
17
34
54
280
28
218
94
5 x M6
17
0.32
84879059
61557522
61557522
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
22
47
28
22
17
34
54
300
28
200
95
5 x M6
17
0.32
84879059
61557524
61557524
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
24
50
28
22
17
34
57
330
28
178
89
6 x M6
17
0.35
84879059
61557525
61557525
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25
50
28
22
17
34
57
420
34
210
105
6 x M6
17
0.32
84879059
61557528
61557528
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
28
55
28
22
17
34
62
480
34
196
98
6 x M6
17
0.37
84879059
61557530
61557530
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
30
55
28
22
17
34
62
510
35
177
96
6 x M6
17
0.37
84879059
61557532
61557532
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
32
60
28
22
17
34
67
730
40
222
116
8 x M6
17
0.39
84879059
61557535
61557535
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
35
60
28
22
17
34
67
770
44
194
112
8 x M6
17
0.39
84879059
61557538
61557538
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
38
65
28
22
17
34
72
830
45
181
103
8 x M6
17
0.46
84879059
61557540
61557540
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
40
65
28
22
17
34
72
940
50
182
109
8 x M6
17
0.46
84879059
61557542
61557542
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
42
75
33
25
20
41
82
1590
70
234
130
7 x M8
41
0.72
84879059
61557545
61557545
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
45
75
33
25
20
41
82
1630
70
213
124
7 x M8
41
0.70
84879059
61557548
61557548
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
48
80
33
25
20
41
87
1740
70
198
119
7 x M8
41
0.80
84879059
61557550
61557550
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
50
80
33
25
20
41
87
1830
80
195
120
7 x M8
41
0.77
84879059
61557555
61557555
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
55
85
33
25
20
41
92
2210
80
192
125
8 x M8
41
0.80
84879059
61557560
61557560
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
60
90
33
25
20
41
97
2410
80
178
120
8 x M8
41
0.88
84879059
61557565
61557565
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
65
95
33
25
20
41
102
3090
90
192
131
9 x M8
41
0.93
84879059
61557570
61557570
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
70
110
40
30
24
50
117
4620
130
208
134
8 x M10
83
1.60
84879059
61557575
61557575
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
75
115
40
30
24
50
122
4900
130
191
123
8 x M10
83
1.76
84879059
61557580
61557580
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
80
120
40
30
24
50
127
5000
130
176
119
8 x M10
83
1.81
84879059
61557585
61557585
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
85
125
40
30
24
50
132
6300
150
195
135
9 x M10
83
1.90
84879059
61557590
61557590
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
90
130
40
30
24
50
137
6800
150
187
131
9 x M10
83
2.00
84879059
61557595
61557595
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
95
135
40
30
24
50
142
7700
160
191
132
10 x M10
83
2.10
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求