Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-BAR-ST - 夹具套装BAR
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具套装BAR, BAR-RF, BAR-QPQ
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_bar_bar-rf_bar-qpq/spannsatz_bar.prj},{NB=61542500},{ARTNR=61542500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=25.00},{DD=47},{L=26},{L1=25.0},{L2=32.0},{T=300},{FAX=24},{PW=147},{PN=78},{SCHR=M6 x 25},{TA=17.0},{A=4},{GEW=0.190},{M=6.0},{TK=36.0},{DK=9.900},{TN=ring_gew_bar_25},{D3=29.40},{D4=42.60},{B1=7.30},{H1=0.525},{R1=0.20},{S=0.95},{DH=6.30},{PPATH=spannsatz_bar_sbl.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[kN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
PN
PN - 轮毂上的表面压力
[N/mm²]
SCHR
夹紧螺钉 DIN 912 - 12.9
ⁿ/ₐ
TA
TA--螺丝的紧固扭矩
[Nm]
A
夹紧螺钉的数量
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61540500
61540500
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
5.00
16
11
10.5
13.5
6
2
150
55
M2,5 x 10
1.2
3
0.012
84879059
61540600
61540600
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
6.00
16
11
10.5
13.5
9
3
188
69
M2,5 x 10
1.2
3
0.012
84879059
61540635
61540635
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
6.35
16
11
10.5
13.5
10
3
180
72
M2,5 x 10
1.2
3
0.012
84879059
61540700
61540700
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
7.00
17
11
10.5
13.5
11
3
155
64
M2,5 x 10
1.2
3
0.013
84879059
61540800
61540800
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
8.00
18
11
10.5
13.5
12
3
141
62
M2,5 x 10
1.2
3
0.015
84879059
61540900
61540900
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
9.00
20
13
12.5
15.5
17
4
132
60
M2,5 x 12
1.2
4
0.020
84879059
61540953
61540953
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
9.53
20
13
12.5
15.5
18
4
124
59
M2,5 x 12
1.2
4
0.020
84879059
61541000
61541000
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
10.00
20
13
12.5
15.5
19
4
120
60
M2,5 x 12
1.2
4
0.019
84879059
61541100
61541100
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
11.00
22
13
12.5
15.5
21
4
108
54
M2,5 x 12
1.2
4
0.024
84879059
61541200
61541200
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
12.00
22
13
12.5
15.5
24
4
102
55
M2,5 x 12
1.2
4
0.022
84879059
61541270
61541270
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
12.70
23
13
12.5
15.5
24
4
102
55
M2,5 x 12
1.2
4
0.020
84879059
61541400
61541400
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
14.00
26
17
16.5
20.0
40
6
94
50
M3 x 16
2.1
4
0.039
84879059
61541500
61541500
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
15.00
28
17
16.5
20.0
44
6
93
50
M3 x 16
2.1
4
0.044
84879059
61541600
61541600
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
16.00
32
17
16.5
21.0
86
10
158
79
M4 x 16
4.9
4
0.067
84879059
61541700
61541700
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
17.00
35
21
20.5
25.0
88
10
116
56
M4 x 20
4.9
4
0.090
84879059
61541800
61541800
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
18.00
35
21
20.5
25.0
94
11
110
57
M4 x 20
4.9
4
0.087
84879059
61541900
61541900
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
19.00
35
21
20.5
25.0
99
11
104
56
M4 x 20
4.9
4
0.083
84879059
61542000
61542000
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
20.00
38
21
20.5
26.0
179
17
169
89
M5 x 20
10.0
4
0.100
84879059
61542200
61542200
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
22.00
40
21
20.5
26.0
187
18
146
80
M5 x 20
10.0
4
0.110
84879059
61542400
61542400
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
24.00
47
26
25.0
32.0
290
24
155
79
M6 x 25
17.0
4
0.200
84879059
61542500
61542500
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25.00
47
26
25.0
32.0
300
24
147
78
M6 x 25
17.0
4
0.190
84879059
61542540
61542540
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25.40
47
26
25.0
32.0
310
24
145
79
M6 x 25
17.0
4
0.190
84879059
61542800
61542800
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
28.00
50
26
25.0
32.0
480
34
186
105
M6 x 25
17.0
6
0.220
84879059
61543000
61543000
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
30.00
55
26
25.0
32.0
510
34
174
95
M6 x 25
17.0
6
0.270
84879059
61543200
61543200
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
32.00
55
26
25.0
32.0
600
38
181
105
M6 x 25
17.0
6
0.250
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求