lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TR-SS-FST-PL-PU - 不锈钢运输脚轮,带制动器和穿孔板的旋转脚轮,PU 绷带
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_ss_pu_bd_fst.prj},{NB=77762100SS},{ARTNR=77762100SS},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Edelstahl. Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A, rot. Radkörper: Kunststoff, verschraubt. Radlagerung: Gleitlager},{AUSF=Edelstahl-Lenkrolle mit Feststeller und Lochplatte, Radkörper mit Guss-Polyurethan-Bandage, rot},{D=100},{B=30},{H=127},{A=32},{R=82.0},{DD=9},{P=95},{P1=80},{M=82},{M1=62},{N=73},{N1=52},{TK=130},{GEW=0.60},{CTN=83022000},{GBS1=2.5},{VERSION=2},{PPATH=transportr_ss_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77762080SS
77762080SS
多种材料产品
前叉:不锈钢。胎面:聚氨酯 98 +/-4° Sh...
带制动器和穿孔板的不锈钢旋转脚轮,带浇铸聚氨酯绷带...
80
28
108
32
72.0
9
95
80
82
62
73
52
100
0.50
83022000
77762100SS
77762100SS
多种材料产品
前叉:不锈钢。胎面:聚氨酯 98 +/-4° Sh...
带制动器和穿孔板的不锈钢旋转脚轮,带浇铸聚氨酯绷带...
100
30
127
32
82.0
9
95
80
82
62
73
52
130
0.60
83022000
77762125SS
77762125SS
多种材料产品
前叉:不锈钢。胎面:聚氨酯 98 +/-4° Sh...
带制动器和穿孔板的不锈钢旋转脚轮,带浇铸聚氨酯绷带...
125
32
155
32
94.5
9
95
80
82
62
73
52
130
0.70
83022000
77762150SS
77762150SS
多种材料产品
前叉:不锈钢。胎面:聚氨酯 98 +/-4° Sh...
带制动器和穿孔板的不锈钢旋转脚轮,带浇铸聚氨酯绷带...
150
35
192
52
127.0
11
129
106
105
84
95
55
200
1.30
83022000
77762200SS
77762200SS
多种材料产品
前叉:不锈钢。胎面:聚氨酯 98 +/-4° Sh...
带制动器和穿孔板的不锈钢旋转脚轮,带浇铸聚氨酯绷带...
200
45
240
48
148.0
11
129
106
105
84
95
55
200
1.80
83022000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求