Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TR-LR-FST-FS-BL - 运输脚轮,带刹车和穿孔板的旋转脚轮,蓝色弹性实心橡胶轮,带螺纹防护罩
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_lr_fst_egfs.prj},{NB=77745080},{ARTNR=77745080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Radkörper: Kunststoff schwarz, verschraubt, Lauffläche: Elastikgummi, blau, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Lenkrolle mit Feststeller und Lochplatte, Elastik-Vollgummirad blau, mit Fadenschutz},{D=80},{B=32},{H=105},{A=34},{R=74.0},{DD=9},{P=104},{P1=80},{M=84},{M1=64},{N=76},{N1=56},{TK=120},{GEW=0.81},{CTN=87169090},{GIB=42.0},{GBS=2.0},{VERSION=1},{T1=37},{T2=70},{PPATH=transportr_lr_egfs_fst_gabel_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77745080
77745080
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮子中心:黑色塑料,螺纹连接,胎...
带制动器和孔板的旋转脚轮,弹性实心橡胶轮,蓝色,带...
80
32
105
34
74.0
9
104
80
84
64
76
56
120
0.81
87169090
77745100
77745100
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮子中心:铝,螺丝固定,胎面:铸...
带制动器和孔板的旋转脚轮,弹性实心橡胶轮,蓝色,带...
100
32
128
34
84.0
9
104
80
84
64
76
56
150
0.89
87169090
77745125
77745125
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮子中心:铝,螺丝固定,胎面:铸...
带制动器和孔板的旋转脚轮,弹性实心橡胶轮,蓝色,带...
125
32
155
34
96.5
9
104
80
84
64
76
56
175
1.13
87169090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求