lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TR-HH-BR-K - 重型运输脚轮,固定脚轮,带穿孔板,塑料轮,白色
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_kunststoff_h_bk.prj},{NB=77723100H},{ARTNR=77723100H},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt. Radkörper / Lauffläche: Kunststoff Polyamid, weiß. Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Schwerlast-Bockrolle mit Lochplatte, Polyamidrad, weiß},{D=100},{B=35},{H=153},{A=0},{R=0.0},{DD=11},{P=135},{P1=113},{M=105},{M1=75},{N=0},{N1=0},{TK=500},{GEW=1.2},{CTN=83022000},{GBS1=2.5},{VERSION=3},{PPATH=transportr_kunststoff_h_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77723080H
77723080H
多种材料产品
货叉:镀锌钢板。车轮中心/胎面:聚酰胺塑料,白色。...
带孔板重型脚轮,聚酰胺轮,白色
80
30
112
9
100
85
80
60
75
45
150
0.6
83022000
77723100H
77723100H
多种材料产品
货叉:镀锌钢板。车轮中心/胎面:聚酰胺塑料,白色。...
带孔板重型脚轮,聚酰胺轮,白色
100
35
153
11
135
113
105
75
0
0
500
1.2
83022000
77723125H
77723125H
多种材料产品
货叉:镀锌钢板。车轮中心/胎面:聚酰胺塑料,白色。...
带孔板重型脚轮,聚酰胺轮,白色
125
50
178
11
135
113
105
75
0
0
600
1.8
83022000
77723150H
77723150H
多种材料产品
货叉:镀锌钢板。车轮中心/胎面:聚酰胺塑料,白色。...
带孔板重型脚轮,聚酰胺轮,白色
150
47
209
11
135
113
105
75
0
0
600
2.1
83022000
77723200H
77723200H
多种材料产品
货叉:镀锌钢板。车轮中心/胎面:聚酰胺塑料,白色。...
带孔板重型脚轮,聚酰胺轮,白色
200
50
255
11
135
113
105
75
0
0
600
2.3
83022000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求