lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-STL-KSTM - 塑料枕木轴承igubal® KSTM,安装尺寸符合DIN 12240-4(DIN 648)系列K标准
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形浮动块
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-stehlager/k_stl_kstm.prj},{NB=62055010},{ARTNR=62055010},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Gehäuse: igumid G, schwarz, Innenring: iglidur ® W300, gelblich},{BZ=KSTM 10},{D1=10},{H1=14},{H2=26},{B1=14},{B2=10.5},{A=62},{M=48.5},{C=7.5},{D6=5,5 x 8,0},{LTSTR=750},{LTSTA=500},{KW=25},{GEW=8,60},{D2=24},{DD6=5.5},{D6L=8.0},{R=0},{WST1=2.7},{WST2=2.1},{T=1.6},{D3=13},{D4=16.0},{R2=1.50},{CTN=84833038}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D1
d1 - E10
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
A
a
[mm]
M
m
[mm]
C
c
[mm]
D6
d6
[mm]
LTSTR
基本额定静态径向载荷 * - 短时间内的载荷,数值可以加倍。
[N]
LTSTA
静态额定载荷 - 轴向
[N]
KW
α - 倾斜角
[Grad]
GEW
重量
[gramm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62055005
62055005
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
KSTM 5
5
7
14
8
6.0
34
26.3
4.0
3,3 x 4,6
350
300
30
1,70
84833038
62055006
62055006
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
KSTM 6
6
10
18
9
7.0
43
34.5
5.5
4,5 x 6,0
550
300
29
2,90
84833038
62055008
62055008
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
KSTM 8
8
10
20
12
9.0
47
35.5
6.0
4,5 x 7,0
650
400
25
4,60
84833038
62055010
62055010
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
KSTM 10
10
14
26
14
10.5
62
48.5
7.5
5,5 x 8,0
750
500
25
8,60
84833038
62055012
62055012
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
KSTM 12
12
14
28
16
11.0
65
49.5
8.5
5,5 x 9,0
1100
600
25
11,80
84833038
62055016
62055016
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
KSTM 16
16
18
36
21
15.0
86
65.4
10.5
6,6 x 12
1500
1000
23
23,70
84833038
62055020
62055020
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
KSTM 20
20
22
44
25
18.0
98
73.0
13.0
9,0 x 14
2350
1300
23
40,00
84833038
62055025
62055025
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
KSTM 25
25
27
54
31
22.0
124
94.0
16.0
9,0 x 17
3300
1600
22
75,30
84833038
62055030
62055030
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
KSTM 30
30
32
64
37
25.0
139
105.0
17.0
11 x 20
4050
2100
22
116,80
84833038
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求