Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-FLL-EFSM - 塑料法兰盘轴承 igubal® EFSM,有4个安装孔
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形法兰盘轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-flanschlager/kst_fll_igus_efsm.prj},{NB=62155012},{ARTNR=62155012},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Gehäuse: igumid G, schwarz, Innenring: iglidur ® W300, gelblich},{BZ=EFSM 12},{D1=12},{B=13.0},{DB=25.0},{A=40.0},{M=28},{C=7.0},{D6=5.3},{LTZSR=1250},{LTZSA=425},{KW=21},{GEW=11.0},{D7=12},{D8=27},{D9=21},{TER=2.75},{HLV1=1.75},{HLV2=1.60},{KD=18.0},{BB=10.00},{FA=1.50},{UEB=1.00},{D10=18.5},{D11=17.5},{TER2=0.5},{D12=7.50},{CTN=84833038}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
[mm]
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D1
d1 - E10
[mm]
B
b
[mm]
DB
db
[mm]
A
a
[mm]
M
m ±0.1
[mm]
C
c ±0.1
[mm]
D6
d6
[mm]
LTZSR
基本额定静态径向载荷 * - 短时间内的载荷,数值可以加倍。
ⁿ/ₐ
LTZSA
基本额定静态轴向载荷 * - 对于短时载荷,这些数值可以加倍。
ⁿ/ₐ
KW
α - 倾斜角
ⁿ/ₐ
GEW
重量
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62155004
62155004
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
EFSM 4
4
8.5
14.0
25.0
17
4.5
3.2
500
100
28
2.6
84833038
62155005
62155005
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
EFSM 5
5
8.5
14.0
25.0
17
4.5
3.2
500
150
29
2.7
84833038
62155006
62155006
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
EFSM 6
6
8.5
14.0
25.0
17
4.5
3.2
500
150
25
2.0
84833038
62155008
62155008
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
EFSM 8
8
10.5
18.0
33.0
22
5.5
4.3
700
225
25
5.0
84833038
62155010
62155010
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
EFSM 10
10
12.0
21.9
38.0
26
6.5
5.3
1000
350
25
9.0
84833038
62155012
62155012
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
EFSM 12
12
13.0
25.0
40.0
28
7.0
5.3
1250
425
21
11.0
84833038
62155015
62155015
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
EFSM 15
15
15.5
30.0
49.0
34
8.5
6.4
1500
550
20
20.0
84833038
62155016
62155016
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
EFSM 16
16
16.5
32.0
52.0
36
9.0
6.4
1600
675
27
23.0
84833038
62155017
62155017
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
EFSM 17
17
18.0
35.0
54.0
38
10.0
6.4
1700
800
21
27.0
84833038
62155020
62155020
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
EFSM 20
20
20.0
40.0
65.0
45
11.0
8.4
2000
1000
19
45.0
84833038
62155025
62155025
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
EFSM 25
25
25.0
48.5
74.0
52
14.0
8.4
2800
1200
15
76.0
84833038
62155030
62155030
Kunststoff schwarz
外壳:IGUMID G,黑色,内环:IGLIDUR...
EFSM 30
30
26.0
54.5
85.0
60
15.0
10.5
3000
1400
14
101.0
84833038
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求