Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
SKF®-SCHRAEGKL-1R - 角接触球轴承 SKF
MÄDLER
驱动元件
滚珠轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/schraegkl_1r_skf.prj},{NB=64771005},{ARTNR=64771005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{BZ=7202 BEP},{D1=15},{D2=35},{B=11},{AUSF=Grundausführung},{DYN=8,84},{STAT=4,80},{PU=0,204},{REFERENZD=24000},{GRENZD=24000},{GEW=45},{D3=19.0},{D4=22.7},{D5=27.8},{D6=33.0},{R1=0.6},{R2=0.3},{CTN=84821010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
SKF指定
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
D
[mm]
B
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DYN
负载额定值 径向朝向 C
[kN]
STAT
基本额定载荷 径向状态。C0
[kN]
PU
Pu* - 疲劳极限载荷
[kN]
REFERENZD
参考速度
[1/min]
GRENZD
限制速度
[1/min]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64771001
64771001
Stal
滚动轴承钢
7200 BEP
10
30
9
基本设计
7,02
3,35
0,140
30000
30000
30
84821010
64771002
64771002
Stal
滚动轴承钢
7201 BEP
12
32
10
基本设计
7,61
3,80
0,160
26000
26000
36
84821010
64771005
64771005
Stal
滚动轴承钢
7202 BEP
15
35
11
基本设计
8,84
4,80
0,204
24000
24000
45
84821010
64771008
64771008
Stal
滚动轴承钢
7203 BEP
17
40
12
基本设计
10,40
5,50
0,236
20000
20000
64
84821010
64771013
64771013
Stal
滚动轴承钢
7204 BEP
20
47
14
基本设计
13,30
7,65
0,325
18000
18000
110
84821010
64771022
64771022
Stal
滚动轴承钢
7205 BEP
25
52
15
基本设计
14,80
9,30
0,400
15000
15000
130
84821010
64771029
64771029
Stal
滚动轴承钢
7206 BEP
30
62
16
基本设计
22,50
14,30
0,610
13000
13000
190
84821010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求