Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-4:1-MS58 - 直齿黄铜伞齿轮,传动比4:1
MÄDLER
驱动元件
锥齿轮
黄铜制成的伞齿轮,传动比1:1至4:1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_messing/kr_ms58_i_4zu1.prj},{NB=35059200},{ARTNR=35059200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing MS58 (2.0401)},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=4 : 1},{M=1.0},{Z=15},{DA=17.8},{D=15.0},{ND=13},{NL=5.65},{L1=10.0},{L=11.0},{S=6.3},{B=5},{BH7=5},{E=35.9},{MD=12.2},{GEW=10},{DK=13.0},{GK=0.00},{SS=6.25},{LL=11.04},{ZKA=17.780},{ZKI=14.850},{KN=75.967},{KV=17.033},{FN=0.3},{RN=0.0},{TYP=2},{TYP1=1},{TYP2=1},{TN1=krg1_ms_4zu1_1_15zz},{TN2=krk2_ms_4zu1_1_15zz},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
B
b
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
E
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第274页
[Ncm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
35059200
35059200
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
4 : 1
1.0
15
17.8
15.0
13
5.65
10.0
11.0
6.3
5
5
35.9
12.2
10
84839089
35059300
35059300
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
相同模数伞齿轮需根据传动比需成对运行
4 : 1
1.0
60
60.3
60.0
16
8.00
12.5
14.6
13.6
5
6
20.5
48.8
110
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求