lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-4:1-KST - 塑料伞齿轮,直齿,传动比4:1
MÄDLER
驱动元件
锥齿轮
塑料制成的伞齿轮,传动比1:1至5:1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kegelraeder/kr_a_aze_u_plkt/kr_kst_i_4zu1.prj},{NB=35608900},{ARTNR=35608900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyacetal (Azetalharz) natur, weiß},{HW=Die Kegelräder laufen nur paarweise im Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.},{US=4 : 1},{M=2.0},{Z=40},{DA=81.5},{D=80},{ND=36.0},{NL=16.6},{L1=24.7},{L=27.0},{S=23.1},{B=16.3},{BH9=18},{E=32.5},{MD=160.0},{GEW=62.0},{DK=0.00},{GK=0.00},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
B
b
[mm]
BH9
B
[mm]
E
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第274页
[Ncm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
35558800
35558800
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
4 : 1
1.0
10
12.0
10
7.8
9.3
17.7
17.7
10.1
8.2
4
30.1
4.5
0.9
84839089
35558900
35558900
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
4 : 1
1.0
40
40.8
40
23.4
10.8
15.7
17.0
15.1
8.2
10
20.1
18.0
12.6
84839089
35578800
35578800
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
4 : 1
1.5
10
18.0
15
11.3
10.9
23.5
23.5
11.7
12.3
5
41.7
17.0
3.0
84839089
35578900
35578900
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
4 : 1
1.5
40
61.2
60
30.4
12.8
20.0
21.7
18.6
12.3
12
26.2
68.0
32.0
84839089
35608800
35608800
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
4 : 1
2.0
10
23.8
20
14.3
12.8
28.9
28.9
13.2
16.3
6
54.0
40.0
6.2
84839089
35608900
35608900
白色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)天然,白色
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
4 : 1
2.0
40
81.5
80
36.0
16.6
24.7
27.0
23.1
16.3
18
32.5
160.0
62.0
84839089
35558801
35558801
象牙色塑料
Polyketon (PK)自然,象牙色的。
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
4 : 1
1.0
10
12.0
10
7.8
9.3
17.7
17.7
10.1
8.2
4
30.1
4.7
0.8
84839089
35558901
35558901
象牙色塑料
Polyketon (PK)自然,象牙色的。
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
4 : 1
1.0
40
40.8
40
23.4
10.8
15.7
17.0
15.1
8.2
10
20.1
19.0
11.3
84839089
35578801
35578801
象牙色塑料
Polyketon (PK)自然,象牙色的。
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
4 : 1
1.5
10
18.0
15
11.3
10.9
23.5
23.5
11.7
12.3
5
41.7
18.0
2.7
84839089
35578901
35578901
象牙色塑料
Polyketon (PK)自然,象牙色的。
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
4 : 1
1.5
40
61.2
60
30.4
12.8
20.0
21.7
18.6
12.3
12
26.2
71.0
28.7
84839089
35608801
35608801
象牙色塑料
Polyketon (PK)自然,象牙色的。
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
4 : 1
2.0
10
23.8
20
14.3
12.8
28.9
28.9
13.2
16.3
6
54.0
42.0
5.6
84839089
35608901
35608901
象牙色塑料
Polyketon (PK)自然,象牙色的。
锥齿轮只在传动比中成对运行,并采用相同的模块。
4 : 1
2.0
40
81.5
80
36.0
16.6
24.7
27.0
23.1
16.3
18
32.5
168.0
55.6
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求