Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FDS-KU-IS-VS - 带球弹簧销, 带内六角, 强大的弹簧压力
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
弹簧推力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_druckst_ku_u_is_vs.prj},{NB=65492400V-5.5},{ARTNR=65492400V},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Stahl brüniert, Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, Feder: Edelstahl, verstärkter Federdruck},{AUSF=brüniert},{D1=M24},{D2=15.0},{L=48},{S=5.5},{SE=5.5},{SW=12.0},{FKA=127},{FKE=237},{GEW=100.0},{CTN=84669360},{DD1=24},{AVD=19.40},{AHD=17.10},{D2T=24.0},{SWT=6.00},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
SW
[mm]
FKA
弹簧力* - 开始/统计平均值
[N]
FKE
弹簧力* - 结束/统计平均值
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65490300V
65490300V
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光钢,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,增加...
磨光
M3
1.5
8
0.4
1.5
5
9
0.3
84669360
65490400V
65490400V
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光钢,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,增加...
磨光
M4
2.5
12
0.8
2.0
12
18
0.7
84669360
65490500V
65490500V
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光钢,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,增加...
磨光
M5
3.0
14
0.9
2.5
15
22
1.2
84669360
65490600V
65490600V
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光钢,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,增加...
磨光
M6
3.5
15
1.0
3.0
19
28
2.0
84669360
65490800V
65490800V
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光钢,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,增加...
磨光
M8
4.5
18
1.5
4.0
36
62
4.0
84669360
65491000V
65491000V
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光钢,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,增加...
磨光
M10
6.0
23
2.0
5.0
57
104
8.0
84669360
65491200V
65491200V
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光钢,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,增加...
磨光
M12
8.0
26
2.5
6.0
61
110
12.0
84669360
65491600V
65491600V
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光钢,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,增加...
磨光
M16
10.0
33
3.5
8.0
68
142
31.0
84669360
65492000V
65492000V
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光钢,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,增加...
磨光
M20
12.0
43
4.5
10.0
84
166
64.0
84669360
65492400V
65492400V
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光钢,球:硬化球轴承钢,弹簧:不锈钢,增加...
磨光
M24
15.0
48
5.5
12.0
127
237
100.0
84669360
65499903V
65499903V
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M3
1.5
8
0.4
1.5
5
9
0.3
84669360
65499904V
65499904V
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M4
2.5
12
0.8
2.0
12
18
0.7
84669360
65499905V
65499905V
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M5
3.0
14
0.9
2.5
15
22
1.2
84669360
65499906V
65499906V
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M6
3.5
15
1.0
3.0
19
28
2.0
84669360
65499908V
65499908V
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M8
4.5
18
1.5
4.0
36
62
4.0
84669360
65499910V
65499910V
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M10
6.0
23
2.0
5.0
57
104
8.0
84669360
65499912V
65499912V
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M12
8.0
26
2.5
6.0
61
110
12.0
84669360
65499916V
65499916V
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M16
10.0
33
3.5
8.0
68
142
31.0
84669360
65499920V
65499920V
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M20
12.0
43
4.5
10.0
84
166
64.0
84669360
65499924V
65499924V
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,弹簧:不锈钢,增加弹...
不锈钢
M24
15.0
48
5.5
12.0
127
237
100.0
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求