Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FDS-BWGL-KU-SL-VS - 弹簧锁销,带滚珠和槽, 强大的弹簧压力
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
弹簧推力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_bwgl_ku_u_sl_vs.prj},{NB=65481600B-3.1},{ARTNR=65481600B},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Stahl brüniert, Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, Lager: Kunststoff, Feder: Edelstahl, verstärkte Federkraft},{AUSF=brüniert},{D1=M16},{D2=8.5},{L=24},{S=3.10},{SE=3.10},{FKA=50.0},{FKE=88.7},{GEW=25.0},{CTN=73181900},{DD1=16},{AVD=11.00},{AHD=11.00},{D2T=16.5},{SB=2.0},{SBT=2.0},{DB=10.0},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
FKA
弹簧力* - 开始/统计平均值
[N]
FKE
弹簧力* - 结束/统计平均值
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65480500B
65480500B
钢,黑色氧化处理
套筒:钢烧制,球:硬化球轴承钢,轴承:塑料,弹簧:...
磨光
M5
2.0
12
0.50
10.0
14.0
1.2
73181900
65480600B
65480600B
钢,黑色氧化处理
套筒:钢烧制,球:硬化球轴承钢,轴承:塑料,弹簧:...
磨光
M6
2.5
14
0.70
11.0
16.0
2.0
73181900
65480800B
65480800B
钢,黑色氧化处理
套筒:钢烧制,球:硬化球轴承钢,轴承:塑料,弹簧:...
磨光
M8
3.5
16
0.95
23.0
40.0
4.3
73181900
65481000B
65481000B
钢,黑色氧化处理
套筒:钢烧制,球:硬化球轴承钢,轴承:塑料,弹簧:...
磨光
M10
4.5
19
1.40
28.0
54.3
7.8
73181900
65481200B
65481200B
钢,黑色氧化处理
套筒:钢烧制,球:硬化球轴承钢,轴承:塑料,弹簧:...
磨光
M12
6.5
22
2.50
39.5
77.3
12.3
73181900
65481600B
65481600B
钢,黑色氧化处理
套筒:钢烧制,球:硬化球轴承钢,轴承:塑料,弹簧:...
磨光
M16
8.5
24
3.10
50.0
88.7
25.0
73181900
65499805B
65499805B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M5
2.0
12
0.50
10.0
14.0
1.2
73181900
65499806B
65499806B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M6
2.5
14
0.70
11.0
16.0
2.0
73181900
65499808B
65499808B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M8
3.5
16
0.95
23.0
40.0
4.3
73181900
65499810B
65499810B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M10
4.5
19
1.40
28.0
54.3
7.8
73181900
65499812B
65499812B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M12
6.5
22
2.50
39.5
77.3
12.3
73181900
65499816B
65499816B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M16
8.5
24
3.10
50.0
88.7
25.0
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求