Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-FDS-BWGL-KU-IS - 带球弹簧销, 用一个移动的球, 带内六角, 正常弹簧张力
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
弹簧推力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/federnde_druckstuecke/f_drst_bwgl_ku_u_is.prj},{NB=65491600B-3.1},{ARTNR=65491600B},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Hülse: Stahl brüniert, Kugel: Kugellagerstahl gehärtet, Lager: Kunststoff, Feder: Edelstahl, normaler Federdruck},{AUSF=brüniert},{D1=M16},{D2=8.5},{L=33},{S=3.10},{SE=3.1},{SW=8.0},{FKA=38.0},{FKE=68.0},{GEW=37.0},{CTN=73181900},{DD1=16},{AV=2.5},{AVD=13.1},{AH=4.3},{AHD=11.05},{D2T=16.5},{SWT=6.4},{DB=10.0},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
SW
[mm]
FKA
弹簧力* - 开始/统计平均值
[N]
FKE
弹簧力* - 结束/统计平均值
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65490500B
65490500B
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹...
磨光
M5
2.0
14
0.50
2.5
4.8
6.8
1.1
73181900
65490600B
65490600B
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹...
磨光
M6
2.5
15
0.70
3.0
6.3
10.0
2.1
73181900
65490800B
65490800B
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹...
磨光
M8
3.5
18
0.95
4.0
16.0
24.0
4.8
73181900
65491000B
65491000B
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹...
磨光
M10
4.5
23
1.40
5.0
18.8
31.7
10.0
73181900
65491200B
65491200B
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹...
磨光
M12
6.5
26
2.50
6.0
24.0
49.0
15.0
73181900
65491600B
65491600B
钢,黑色氧化处理
套筒:抛光的钢,球:硬化的球轴承钢,轴承:塑料,弹...
磨光
M16
8.5
33
3.10
8.0
38.0
68.0
37.0
73181900
65499905B
65499905B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M5
2.0
14
0.50
2.5
4.8
6.8
1.1
73181900
65499906B
65499906B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M6
2.5
15
0.70
3.0
6.3
10.0
2.1
73181900
65499908B
65499908B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M8
3.5
18
0.95
4.0
16.0
24.0
4.8
73181900
65499910B
65499910B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M10
4.5
23
1.40
5.0
18.8
31.7
10.0
73181900
65499912B
65499912B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M12
6.5
26
2.50
6.0
24.0
49.0
15.0
73181900
65499916B
65499916B
不锈钢
套筒:不锈钢,球:硬化不锈钢,轴承:塑料,弹簧:不...
不锈钢
M16
8.5
33
3.10
8.0
38.0
68.0
37.0
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求